17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 接続口径

  • ねじの種類

  • ハンドルの材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

通常単価(税別)
1,5942,685
税込単価
1,7532,954
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のスピードコントローラ。【特長】・ワンタッチでロックが可能。・設定に便利な開度表示目盛。・低流...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ:関連画像

寸法図
※参考寸法です。

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ:関連画像

側面図

製品仕様

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ:関連画像

左/樹脂ハンドル・右/金属ハンドルの2タイプで展開。

 
仕様型番
樹脂製ハンドルAS3500-02AS3500-03
金属性ハンドルAS3500-02-2AS3500-03-2
接続口径1/43/8
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
質量130g(金属製ハンドル:140g)
自由流れ流量 L/min(ANR)810
音速コンダクタンスdm3/(s・bar)2.3
臨界圧力比0.35
制御流れ流量 L/min(ANR)810
音速コンダクタンスdm3/(s・bar)2.3
臨界圧力比0.2

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ:関連画像

型番:AS3500参照
※流量特性は代表値となります。

型番リスト

表示件数

接続口径

ねじの種類

ハンドルの材質

最小発注数量
1/4
Rc
樹脂
1個
1/4
Rc
金属
1個
3/8
Rc
樹脂
1個
3/8
Rc
金属
1個
1/4
G
樹脂
1個
1/4
NPT
樹脂
1個
1/4
NPT
金属
1個
3/8
NPT
樹脂
1個
3/8
NPT
金属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,844
( 2,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,936
( 2,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,685
( 2,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
6日目
1,844
( 2,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,936
( 2,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
6日目
2,320
( 2,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のスピードコントローラ。
【特長】
・ワンタッチでロックが可能。
・設定に便利な開度表示目盛。
・低流量域での速度制御が容易。
・質量の速度制御が可能。
・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル。
・ニードル弁抜け止め機構。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備品に使用
4
満足度:4.0
自社生産設備品エアーの流量調整に使用しています。採用の決め手としては、インラインタイプでコンパクトなため、設置の省スペー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FSGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,594-904 -1,917 -3,981 -1,234 -2,104 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式ストレートストレートインラインストレートインラインインライン
制御方式メーターイン・メーターアウトメータインメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメータイン
接続部の種類両側めねじ両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側めねじ両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質アルミニウムPBTPBTアルミニウムPBTPBT

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング