17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ

通常単価(税別)
1,1473,813
税込単価
1,2624,194
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ【特長】・パネル取付板厚:最大35mm・取り付け、取り外しが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ワンタッチ管継手付きスピードコントローラの外観

外観

ワンタッチ管継手付きスピードコントローラの部品名称

部品名称

型番

型番適用チューブ外径
ミリサイズインチサイズ
3.246810121/8"5/32"3/16"1/4"5/16"3/8"1/2"
AS1001F------
AS2001F--------
AS2051F--------
AS3001F------
AS4001F---------

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(ただし、凍結なきこと)
適用チューブ材質注1)ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。(詳細はカタログをご参照ください。)
注2)黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっきとなります。

流量および音速コンダクタンス

型番AS1001FAS2001FAS2051FAS3001FAS4001F
チューブ外径ミリサイズφ3.2、φ4、φ6φ4φ6φ6φ8φ6φ8φ10、φ12φ10φ12
インチサイズφ1/8"、φ5/32"φ3/16"、φ1/4"φ5/32"φ3/16"、φ1/4"φ3/16"φ1/4"、 φ5/16"φ1/4"φ5/16"φ3/8"φ3/8"φ1/2"
制御流れ
自由流れ
流量L/min
(ANR)
1001302302904604206609201,0501,390
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.280.360.640.81.31.21.82.62.93.9
臨界圧力比制御流れ0.20.20.20.20.2
自由流れ0.250.250.250.250.25

注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

構造図
番号名称材質備考
1ボディ APBT-
2ハンドルPBT-
3ボディ B黄銅無電解ニッケルめっき
4ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
5ニードルガイド黄銅無電解ニッケルめっき
6ロックナット注1)亜鉛クロメート
7パネルナット黄銅無電解ニッケルめっき
8UパッキンHNBR-
9スペーサ--
10カセット--
11パッキンNBR-
12OリングNBR-

注1)オプション:ロックナット丸形は黄銅に無電解ニッケルめっき付きとなります。

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ロックナットオプション

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
ロックナット六角
-
1/8
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
-
5/32
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
4
-
M5基準
なし
1個
ロックナット丸形
4
-
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
4
-
M5基準
ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
4
-
M5基準
絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
6
-
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
6
-
M5基準
ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
-
1/4
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
3.2
-
M5基準
なし
1個
ロックナット丸形
3.2
-
M5基準
なし
1個
ロックナット六角
-
5/32
1/8基準
なし
1個
ロックナット六角
4
-
1/8基準
なし
1個
ロックナット丸形
4
-
1/8基準
なし
1個
ロックナット六角
4
-
1/8基準
ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
6
-
1/8基準
なし
1個
ロックナット丸形
6
-
1/8基準
なし
1個
ロックナット六角
6
-
1/8基準
ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
-
1/4
1/8基準
なし
1個
ロックナット六角
6
-
1/4基準
なし
1個
ロックナット丸形
6
-
1/4基準
なし
1個
ロックナット六角
-
1/4
1/4基準
なし
1個
ロックナット六角
8
-
1/4基準
なし
1個
ロックナット丸形
8
-
1/4基準
ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1個
ロックナット六角
-
5/16
1/4基準
なし
1個
ロックナット六角
6
-
3/8基準
なし
1個
ロックナット六角
-
1/4
3/8基準
なし
1個
ロックナット六角
8
-
3/8基準
なし
1個
ロックナット丸形
8
-
3/8基準
なし
1個
ロックナット六角
10
-
3/8基準
なし
1個
ロックナット六角
12
-
3/8基準
なし
1個
ロックナット六角
10
-
1/2基準
なし
1個
ロックナット六角
-
3/8
1/2基準
なし
1個
ロックナット六角
12
-
1/2基準
なし
1個
ロックナット丸形
12
-
1/2基準
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247
( 1,372 )
6日目
1,147
( 1,262 )
6日目
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,375
( 1,513 )
5日目
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,482
( 1,630 )
5日目
1,147
( 1,262 )
6日目
1,247
( 1,372 )
6日目
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
6日目
1,919
( 2,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,143
( 2,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,583
( 1,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,235
( 2,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
6日目
1,812
( 1,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,209
( 2,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,107
( 2,318 )
6日目
1,812
( 1,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,547
( 2,802 )
9日目
2,107
( 2,318 )
6日目
2,886
( 3,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,978
( 3,276 )
6日目
2,494
( 2,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,899
( 3,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,024
( 3,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,813
( 4,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,295
( 3,625 )
5日目
3,813
( 4,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,813
( 4,194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ
【特長】
・パネル取付板厚:最大35mm
・取り付け、取り外しが容易。
・パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアパージの出力制御
5
満足度:5.0
ラベル貼付け機のパージ制御に使用しました。完全に0%から100%まで制御できるので、閉塞バルブなしでコントロールできるよ...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧機器の配管
4
満足度:4.0
箱状の板金の中にゴムチューブでエア配管し、それを箱の外から調整出来るようにするために使用しました。機能自体は満足のいくも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,147-1,034 -1,034 -1,234 -904 -2,277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式ストレートストレートストレートインラインストレートデュアル
制御方式メータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウトメータインメーターイン・メーターアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBT黄銅+無電解ニッケルめっきPBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBTPBTPBT・黄銅+無電解ニッケルめっき
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング