メカニカル部品技術窓口
軽量のスピードコントローラ。【特長】・4種類の取付バージョン。・直接取付・L型ブラケット取付・DINレ...
詳細を確認
ミリサイズ

注)参考寸法
インチサイズ

注)参考寸法
マニホールド用長ねじボルトセット品番一覧

マニホールド用長ねじボルトセット詳細

※オプション品手配時の注意点
L型ブラケットおよびDINレール取付金具にはマニホールド用長ねじボルトは付属されません。連数に応じて別途手配してください。
例) AS2002F-04 4個を連結し、両側をL型ブラケットで取付ける場合
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(1.05MPa注1)) |
| 最高使用圧力 | 1MPa(0.7MPa注1)) |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 適用チューブ材質注2) | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
注1)AS1002F-02の場合。
注2)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
注3)黄銅部品が全て無電解ニッケルめっきとなります。
| 型式 | AS1002F | AS2002F | AS2052F | AS3002F | AS4002F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ2 | φ3.2, φ4, φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 | φ6 | φ8 | φ10, φ12 | φ10 | φ12 |
| インチサイズ | - | φ1/8", φ5/32"φ1/4" | φ5/32" | φ1/4" | - | φ1/4"φ5/16" | φ1/4" | φ5/16" | φ3/8" | φ3/8" | φ1/2" | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 20 | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 390 | 660 | 920 | 920 | 1390 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.06 | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.81 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | ||||||||||
| 自由流れ | 0.25 | |||||||||||
注)流量は0.5MPa、温度20℃の値です。
※その他型番の仕様・寸法等につきましては、デジタルカタログをご参照ください。


AS1002F、AS2002F、AS2052Fの構造図
構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | - |
| 2 | ハンドル | PBT | - |
| 3 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |

AS1002F-02、AS3002F、AS4002Fの構造図
構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | ロックナット | 鋼線注2) | 亜鉛クロメート注2) |
| 8 | Uパッキン | HNBR | - |
| 9 | スペーサ | POM注1) | - |
| 10 | カセット | - | - |
| 11 | パッキン | NBR | - |
| 12 | Oリング | NBR | - |
注1)AS2052F、AS3002F、AS4002FタイプはPBT、AS3002F-11、AS4002F-11、AS4002F-13は黄銅に無電解ニッケルめっきとなります。
注2)ロックナットオプション一丁(丸形)の材質、表面処理は、AS1002F-02、AS3002F、AS4002Fタイプのみ黄銅、無電解ニッケルめっきとなります。
ロックナット(六角形)は手締めによる締付けが可能です。
より強固な固定が必要な場合は工具による増締めをしてください。
工具を用いる場合の推奨締付トルクは下表の通リです。
目安としては、手締め後、工具で15~30°の増締めに相当します。なお、締過ぎによる破損にご注意ください。
| 型式 | 適正締付トルク N・m |
|---|---|
| AS1002F-02 | 0.07 |
| AS1002F | 0.2 |
| AS2002F | 0.3 |
| AS2052F | 1 |
| AS3002F | 2 |
| AS4002F | 4 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,355円 ( 1,491円 ) | 6日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,362円 ( 1,498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,263円 ( 1,389円 ) | 6日目 |
1,514円 ( 1,665円 ) | 6日目 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 6日目 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,616円 ( 1,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 6日目 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,706円 ( 1,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,631円 ( 2,894円 ) | 6日目 |
2,895円 ( 3,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 6日目 |
2,895円 ( 3,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,758円 ( 3,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,905円 ( 3,196円 ) | 6日目 |
3,527円 ( 3,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,744円 ( 4,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 6日目 |
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 6日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 6日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 6日目 |
1,085円 ( 1,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,085円 ( 1,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,935円1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 6日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 6日目 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 6日目 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,027円 ( 1,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,636円 ( 1,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,555円 ( 1,711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 6日目 |
1,146円 ( 1,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 6日目 |
1,618円 ( 1,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,621円 ( 1,783円 ) | 6日目 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 6日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,027円 ( 1,130円 ) | 6日目 |
1,621円 ( 1,783円 ) | 6日目 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 6日目 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 6日目 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 6日目 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 6日目 |
軽量のスピードコントローラ。
【特長】
・4種類の取付バージョン。
・直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付。
・インラインタイ。
※「10-」が付く型番はクリーン仕様

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~