メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレスタイプ・さまざまな作業工数の削減に貢献【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリー...
詳細を確認
スピードコントローラの構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT |
| 2 | ハンドル | PBT |
| 3 | ボディ B | SUS303 |
| 4 | ニードル | SUS303 |
| 5 | ニードルガイド | SUS303 |
| 6 | ロックナット | SUS303 |
| 7 | Uパッキン | HNBR |
| 8 | スペーサ | - |
| 9 | カセット | - |
| 10 | パッキン | NBR |
| 11 | Oリング | NBR |
| 型式 | 適用チューブ外径 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | ||||||||||||
| 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | |
| AS1001FG | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| AS2001FG | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| AS2051FG | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| AS3001FG | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| AS4001FG | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 適用チューブ材質注) | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
| 型式 | AS1001FG | AS2001FG | AS2051FG | AS3001FG | AS4001FG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ3.2 φ4 φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 | φ6 | φ8 | φ10 φ12 | φ10 | φ12 |
| インチサイズ | φ1/8" φ5/32" φ3/16" | φ5/32" | φ3/16" φ1/4" | φ3/16" | φ1/4" φ5/16" | φ1/4" | φ5/16" | φ3/8" | φ3/8" | φ1/2" | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 420 | 660 | 920 | 1050 | 1390 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 自由流れ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

AS1001FG

AS2001FG

AS2051FG

AS3001FG

AS4001FG
※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,637円 ( 1,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,414円 ( 1,555円 ) | 6日目 |
1,637円 ( 1,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 6日目 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 6日目 |
2,424円 ( 2,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,371円 ( 1,508円 ) | 5日目 |
1,234円 ( 1,357円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,818円 ( 2,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円 ( 2,049円 ) | 6日目 |
1,246円 ( 1,371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円 ( 2,049円 ) | 6日目 |
1,712円 ( 1,883円 ) | 5日目 |
2,085円1,146円 ( 1,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,470円 ( 2,717円 ) | 6日目 |
1,585円 ( 1,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,719円1,134円 ( 1,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,059円 ( 2,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,486円 ( 1,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,866円 ( 2,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 6日目 |
2,207円 ( 2,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,207円 ( 2,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,648円 ( 2,913円 ) | 6日目 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,622円 ( 2,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,855円 ( 4,241円 ) | 6日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 30日目 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 19日目 |
3,572円 ( 3,929円 ) | 6日目 |
4,554円 ( 5,009円 ) | 5日目 |
【特長】
・ステンレスタイプ
・さまざまな作業工数の削減に貢献
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応。
・クリーンルーム内への発塵を防止。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~