17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ DINレール対応ブラケット

通常単価(税別)
431517
税込単価
474569
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

スピードコントローラ用DIN対応ブラケット。【特長】・DINレール対応のブラケット。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

■片側ブラケット使用時

片側ブラケット使用時
 

■AS1002F/AS2002F使用時

AS1002F/AS2002F使用時
 

■AS2052F/AS3002F/AS4002F使用時

AS2052F/AS3002F/AS4002F使用時
 

■両側ブラケット使用時

両側ブラケット使用時

※L8はカタログをご参照ください。

  • ※ 上記の図はDINレール対応ブラケット2個とマニホールド用長ねじボルトセットを用いて連結した状態です。マニホールド用長ねじボルトセットはカタログをご参照ください。

製品仕様

DINレール対応ブラケットの外観

外観

番号名称材質
1ブラケット鋼帯
2十字穴付ナベ小ねじ鋼線
3止金具鋼帯

規格表

単位:mm
型番適用シリーズD6L18L19L20L21L22L23L24L25t2
AS-10DAS1002F3.4453.518.223.2113.51811.21.6
AS-20DAS2002F18.623.612.619.6
AS-25DAS2052F4.54.42227174.425.8
AS-30DAS3002F27.232.22230.8
AS-40DAS4002F28.133.12836.8

注意・禁止事項

  • ※ 安全上のご注意、駆動制御機器/共通注意事項につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

最小発注数量
AS1002F
1個
AS2002F
1個
AS2052F
1個
AS3002F
1個
AS4002F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
6日目

詳細情報

基本情報

スピードコントローラ用DIN対応ブラケット。
【特長】
・DINレール対応のブラケット。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ DINレール対応ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
"あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221"

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ DINレール対応ブラケット
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ L型ブラケット
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ AS□□□□Pシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格431-167 -1,390 -1,066 -1,034 -1,147 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形式ブラケットブラケットエルボプラグインタイプストレートストレート

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング