メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。【特長】・簡単プッシュロック式・ハンドル外径:約2倍に拡大...
詳細を確認
スピードコントローラの構造図
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | PBT | - |
| 2 | ハンドル | POM | - |
| 3 | ボディB | PBT | - |
| 4 | ニードル | PBT | - |
| 5 | ニードルガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | Uパッキン | HNBR | - |
| 7 | スペーサ | PBT注) | - |
| 8 | カセット | - | - |
| 9 | パッキン | NBR | - |
| 10 | Oリング | NBR | - |
| 11 | Oリング | NBR | - |
注)AS3002F-11A、AS4002F-11A、AS4002F-13Aは黄銅に無電解ニッケルめっきとなります。
| 型式 | 適用チューブ外径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | |||||||||||
| 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8" | 5/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | |
| AS1002F | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| AS2002F | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| AS2052F | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
| AS3002F | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| AS4002F | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA |
注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
| 型式 | AS1002F-□A | AS2002F-□A | AS2052F-□A | AS3002F-□A | AS4002F-□A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ3.2 | φ4 | φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ10 | φ12 |
| インチサイズ | φ1/8" | φ5/32" | φ1/4" | φ5/32" | φ1/4" | φ1/4" | φ5/16" | φ1/4" | φ5/16" | φ3/8" | - | φ3/8" | φ1/2" | |
| C値:音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 自由流れ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.5 |
| 制御流れ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 4.1 | |||
| b値:臨界圧力比 | 自由流れ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 制御流れ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
注)C値、b値は制御流れの全開状態および自由流れのニードル全閉状態の値です。

AS1002F-□A

AS2002F-□A

AS2052F-□A

AS3002F-□A

AS4002F-□A
注)グラフ内流量特性上の数字は適用チューブ外形の品番記号を示す。
※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,441円 ( 1,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,441円 ( 1,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,747円 ( 1,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,810円 ( 1,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 6日目 |
1,642円 ( 1,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,101円 ( 1,211円 ) | 30日目 |
1,642円 ( 1,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,762円 ( 1,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,810円 ( 1,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,038円 ( 2,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,522円 ( 1,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 6日目 |
2,064円 ( 2,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,064円 ( 2,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,891円 ( 2,080円 ) | 9日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 19日目 |
2,655円 ( 2,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 19日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,362円 ( 2,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,625円 ( 2,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,435円 ( 3,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,343円 ( 2,577円 ) | 6日目 |
2,534円 ( 2,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,534円 ( 2,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
【特長】
・簡単プッシュロック式
・ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%ダウン
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~