メカニカル部品技術窓口


| 適用チユ一ブ外径 mm | 適用管継手サイズ φd | 型番 | φD | L | A | M | 有效断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトナイロン | ウレタン | ||||||||
| 3.2 | 4 | KAR23-04 | 9.6 | 33.5 | 18.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 5 |
| 4 | 6 | KAR04-06 | 10.4 | 34.5 | 17.5 | 16 | 5.6 | 5.6 | 1.8 |
| 8 | KAR04-08 | 36.5 | 18 | 2.0 | |||||
| 10 | KAR04-10 | 12.8 | 39.5 | 18.5 | 3.3 | ||||
| 6 | 8 | KAR06-08 | 12.8 | 37 | 18.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 2.5 |
| 10 | KAR06-10 | 39.5 | 3.0 | ||||||
| 12 | KAR06-12 | 42 | 20 | 4.7 | |||||
| 8 | 10 | KAR08-10 | 15.2 | 41 | 20 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 4.0 |
| 12 | KAR08-12 | 42 | 4.6 | ||||||
| 10 | 12 | KAR08-12 | 18.5 | 44.5 | 23 | 21 | 32.8 | 32.8 | 33 |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100kPa~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~+40℃ |
| ねじ | Uniねじ JIS B0209(メートル並目ねじ) |
| ねじ部のシール | ガスケット |
| 銅系不可仕様 | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 |
| 表面抵抗 | 104~107Ω |
| ボディ | C3604・PBT |
|---|---|
| 打込ハーフ | C3604 |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304・C3604・PBT |
| コレット・リリースブッシュ | PBT |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
ワンタッチ着脱でき、帯電防止対策が施された管継手。
【特長】
・真空(-100kPa)使用可能。
・銅系を嫌う用途にも使用可能。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)。
・Uniねじ。
・チューブ材質:帯電防止ソフトナイロン、帯電防止ポリウレタン。
【用途】
・ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~