17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ チーズ KAT

通常単価(税別)
7261,099
税込単価
7991,209
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手。・ワンタッチ着脱。・真空(-100k...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
チーズ KAT:関連画像

製品仕様

チーズ KAT:関連画像
単位:mm
適用チューブ外径
mm
型番φDLQM有効断面積mm2質量
g
ソフトナイロンウレタン
3.2KAT23-009.617.54.315.53.42.95
4KAT04-0010.4184.5166.46.97
6KAT06-0012.8205.31713.413.410
8KAT08-0015.223618.517.717.715
10KAT10-0018.526.56.82128.428.425
12KAT12-0020.928.57.52245.445.429

適用チューブ

チューブ材質帯電防止ソフトナイロン、帯電防止ポリウレタン
チューブ外径φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度0~+40℃
ねじUniねじ
JIS B0209(メートル並目ねじ)
ねじ部のシールガスケット
銅系不可仕様黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付
表面抵抗104~107Ω

材質

ボディC3604・PBT
打込ハーフC3604
チャックSUS304
ガイドSUS304・C3604・PBT
コレット・リリースブッシュPBT
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR
  • C3604部品は全て無電解ニッケルめっき付
  • PBT部品は導電性(104~107Ω)および難燃性(UL-94規格V-0相当)を付与
  • パッキンは導電性NBR(104~107Ω)を使用

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
10個
6
10個
8
10個
10
5個
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
6日目
823
( 905 )
6日目
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手。
・ワンタッチ着脱。
・真空(-100kPa)使用可能。
・銅系を嫌う用途にも使用可能。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用。
【用途】
・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ チーズ KATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ チーズ KAT
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 両口チーズユニオン KAT
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ストレート KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ エルボ KAL
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ブランチ KAU
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ユニオンワイ KAU
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格726-553 -422 -582 -823 -666 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBT
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)0::400::400::400::400::400::40
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング