17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 異径ストレート KAH

通常単価(税別)
6771,446
税込単価
7451,591
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手です・ワンタッチ着脱・真空(-100k...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

異径ストレート KAH:関連画像

製品仕様

異径ストレート KAH:関連画像
単位:mm
適用チューブ外径mm型番ΦDLM1M2有効断面積mm2質量
g
(a)(b)ソフトナイロンウレタン
3.24KAH23-0410.432.515.5163.22.73
46KAH04-0612.834.516174.24.24
68KAH06-0815.238.51718.510.710.76
810KAH08-1018.54218.52116.716.711
1012KAH10-1220.944.5212228.228.214

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度0~+40℃
ねじUniねじ
JIS B0209(メートル並目ねじ)
ねじ部のシールガスケット
銅系不可仕様黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付
表面抵抗10の4乗~10の7乗Ω

材質

ボディC3604・PBT
打込ハーフC3604
チャックSUS304
ガイドSUS304・C3604・PBT
コレット・リリースブッシュPBT
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR
  • C3604部品は全て無電解ニッケルめっき付
  • PBT部品は導電性(10の4乗~10の7乗Ω)および難燃性(UL-94規格V-0相当)を付与
  • パッキンは導電性NBR(10の4乗~10の7乗Ω)を使用

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
10個
10
8
10個
12
10
5個
4
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,446
( 1,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手です
・ワンタッチ着脱
・真空(-100kPa)使用可能
・銅系を嫌う用途にも使用可能
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用
【用途】
・サイズ違いのチューブ同士の接続に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 異径ストレート KAHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 異径ストレート KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ストレート KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ エルボ KAL
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ブランチ KAU
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ユニオンワイ KAU
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格677-422 -272 -582 -823 -666 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBT
ねじ部材質ねじ部なし-黄銅-黄銅-
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)0::400::400::400::400::400::40
使用流体空気空気空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング