メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手。・ワンタッチ着脱。・真空(-100k...
詳細を確認

| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD | L | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトナイロン | ウレタン | ||||||
| 3.2 | KAH23-00 | 9.6 | 31.5 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 3 |
| 4 | KAH04-00 | 10.4 | 32.5 | 16 | 5.6 | 5.6 | 3 |
| 6 | KAH06-00 | 12.8 | 34.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 4 |
| 8 | KAH08-00 | 15.2 | 38.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 6 |
| 10 | KAH10-00 | 18.5 | 42.5 | 21 | 29.5 | 29.5 | 11 |
| 12 | KAH12-00 | 20.9 | 44.5 | 22 | 46.1 | 46.1 | 14 |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100kPa~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~+40℃ |
| ねじ | Uniねじ JIS B0209(メートル並目ねじ) |
| ねじ部のシール | ガスケット |
| 銅系不可仕様 | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 |
| 表面抵抗 | 104~107Ω |
| ボディ | C3604・PBT |
|---|---|
| 打込ハーフ | C3604 |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304・C3604・PBT |
| コレット・リリースブッシュ | PBT |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手。
・ワンタッチ着脱。
・真空(-100kPa)使用可能。
・銅系を嫌う用途にも使用可能。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用。
【用途】
・同一方向のチューブ同士の接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~