17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 両口チーズユニオン KAT

通常単価(税別)
5531,358
税込単価
6081,494
通常出荷日:6日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手。・ワンタッチ着脱。・真空(-100k...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
両口チーズユニオン KAT:関連画像

接続ねじ:M5、M6の場合

両口チーズユニオン KAT:関連画像

接続ねじ:Uniねじの場合

製品仕様

両口チーズユニオン KAT:関連画像

接続ねじ:M5、M6の場合

両口チーズユニオン KAT:関連画像

接続ねじ:Uniねじの場合

単位:mm
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
Uni
型番H
(六角対辺)
φD1φD2L1L2※AM有効断面積mm2質量
g
ソフトナイロンウレタン
3.2M5×0.8KAT23-M589.6817.5151615.53.42.98
M6×1KAT23-M615.5
1/8KAT23-U01101019.5219
4M5×0.8KAT04-M5810.481815.517164.34.36
M6×1KAT04-M616
1/8KAT04-U0110102021.56.06.09
1/4KAT04-U02142215
6M5×0.8KAT06-M5812.88201618174.34.37
M6×1KAT06-M616.5
1/8KAT06-U01101021.523.513.913.910
1/4KAT06-U02142316
3/8KAT06-U03172424.525
81/8KAT08-U011215.2122322.52618.518.218.214
1/4KAT08-U021424.519
3/8KAT08-U031725.52727
101/8KAT10-U011718.51726.52529.52129.029.030
1/4KAT10-U0226.53027
3/8KAT10-U032730.531
1/2KAT10-U04223031.551
121/4KAT12-U021720.91728.52731.52245.245.231
3/8KAT12-U032832.534
1/2KAT12-U04223133.554

※Uniねじのねじ込み後の参考寸法

適用チューブ

チューブ材質帯電防止ソフトナイロン、帯電防止ポリウレタン
チューブ外径φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度0~+40℃
ねじUniねじ
JIS B0209(メートル並目ねじ)
ねじ部のシールガスケット
銅系不可仕様黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付
表面抵抗104~107Ω

材質

ボディC3604・PBT
打込ハーフC3604
チャックSUS304
ガイドSUS304・C3604・PBT
コレット・リリースブッシュPBT
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR
  • C3604部品は全て無電解ニッケルめっき付
  • PBT部品は導電性(104~107Ω)および難燃性(UL-94規格V-0相当)を付与
  • パッキンは導電性NBR(104~107Ω)を使用

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
4
M
5×0.8
10個
4
Uni
1/8
10個
6
M
5×0.8
10個
6
Uni
1/8
10個
6
Uni
1/4
10個
8
Uni
1/8
10個
8
Uni
1/4
10個
12
Uni
1/4
5個
12
Uni
3/8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
6日目
790
( 869 )
6日目
857
( 943 )
6日目
553
( 608 )
6日目
605
( 666 )
6日目
705
( 776 )
6日目
673
( 740 )
6日目
1,276
( 1,404 )
6日目
1,358
( 1,494 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手。
・ワンタッチ着脱。
・真空(-100kPa)使用可能。
・銅系を嫌う用途にも使用可能。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用。
【用途】
・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 両口チーズユニオン KATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ 両口チーズユニオン KAT
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ チーズ KAT
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ユニオンワイ KAU
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ストレート KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ エルボ KAL
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格553-726 -666 -272 -422 -582 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBTC3604+PBT
ねじ部材質黄銅--黄銅--
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)0::400::400::400::400::400::40
使用流体空気空気空気空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング