17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH

通常単価(税別)
272748
税込単価
299823
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・帯電防止対策が施された管継手・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハーフユニオン KAH:関連画像

接続ねじ:M5、M6の場合

ハーフユニオン KAH:関連画像

接続ねじ:Uniねじの場合

製品仕様

ハーフユニオン KAH:関連画像

接続ねじ:M5、M6の場合

ハーフユニオン KAH:関連画像

接続ねじ:Uniねじの場合

単位:mm
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
Uni
型番H
(六角対辺)
φDL※AM有効断面積mm2質量
g
ソフトナイロンウレタン
3.2M5×0.8KAH23-M578.51714133.42.92.1
M6×1KAH23-M6817.5
1/8KAH23-U011012.58.54
4M5×0.8KAH04-M589.5171413442
M6×1KAH04-M617.5
1/8KAH04-U01101018.513.5165.65.65
1/4KAH04-U021416.510.510
6M5×0.8KAH06-M51011.518.51514443
M6×1KAH06-M619
1/8KAH06-U01121219.514.51713.113.15
1/4KAH06-U02141310
3/8KAH06-U031717.511.516
81/8KAH08-U0114142520.518.518.018.011
1/4KAH08-U0221.515.527
3/8KAH08-U031719.513.533
101/8KAH10-U01171728232129.529.517
1/4KAH10-U0222
3/8KAH10-U03241814
1/2KAH10-U0422221428
121/4KAH12-U02191930.524.52246.146.122
3/8KAH12-U0325.519.516
1/2KAH12-U042224.516.528
※Uniねじのねじ込み後の参考寸法

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度0~+40℃
ねじUniねじ
JIS B0209(メートル並目ねじ)
ねじ部のシールガスケット
銅系不可仕様黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付
表面抵抗104~107Ω

材質

ボディC3604・PBT
打込ハーフC3604
チャックSUS304
ガイドSUS304・C3604・PBT
コレット・リリースブッシュPBT
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR
  • C3604部品は全て無電解ニッケルめっき付
  • PBT部品は導電性(104~107Ω)および難燃性(UL-94規格V-0相当)を付与
  • パッキンは導電性NBR(104~107Ω)を使用

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
4
M
5×0.8
10個
4
M
6×1.0
10個
4
Uni
1/8
10個
4
Uni
1/4
10個
6
M
5×0.8
5個
6
M
6×1.0
10個
6
Uni
1/8
10個
6
Uni
1/4
10個
8
Uni
1/8
10個
8
Uni
1/4
10個
10
Uni
1/8
5個
10
Uni
1/4
5個
10
Uni
3/8
5個
10
Uni
1/2
5個
12
Uni
1/4
5個
12
Uni
3/8
5個
12
Uni
1/2
5個
3.2
M
5×0.8
10個
3.2
Uni
1/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
6日目
305
( 336 )
6日目
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
6日目
468
( 515 )
6日目
562
( 618 )
6日目
526
( 579 )
6日目
614
( 675 )
7日目
370
( 407 )
6日目
542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・帯電防止対策が施された管継手
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
・銅系を嫌う用途にも使用可能
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
・継手ボディ・シール部に導電性樹脂を使用
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ エルボユニオン KAL
ハーフユニオン
帯電防止用 チューブフィッティングEG ストレート
帯電防止用 チューブフィッティングEG エルボ
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ハーフユニオン KGH
メーカーSMCSMCエスコ日本ピスコ日本ピスコSMC
通常価格272-370 -416 -177 -262 -1,818 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBTC3604+PBT黄銅黄銅静電気散逸樹脂SUS303+PBT
ねじ部材質黄銅黄銅標準(黄銅)--SUS303
パッキン・Oリング材質NBRNBR----
周囲温度(℃)0::400::40-0::400::40-5::60
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング