メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手。・ロボット等の揺動...
詳細を確認
KXL(高速タイプ)(M5、M6の場合)

KXL(高速タイプ)(Rの場合)

| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~1MPa |
| 保証耐圧力 | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ) |
注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。また、真空使用時には、構造上グリースが内部に侵入する可能性があります。
| 適用チューブ外径 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転トルク N・m注2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | |
| 許容回転数 s-1注3) | KSシリーズ | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 5 | 4.2 |
| KXシリーズ | 25 | 20 | 20 | 16.7 | 16.7 | |
注2) 0.5MPa加圧時の回転トルク。
注3) 1秒間当たりの回転数。
| 主要部品 | KSシリーズ | KXシリーズ |
|---|---|---|
| ボディ | PBT | |
| 打込ハーフ・ホルダ・ガイド | C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304 | |
| チャック・リテナ | SUS304{ただしKXシリーズのリテナ(C)のみC3604(無電解ニッケルめっき付)} | |
| コレット・リリースブッシュ・止め輪 | ポリアセタール | |
| Oリング・パッキン | NBR | |
| 回転シール | NBR | FKM |
| すべり軸受 | 含油ポリアセタール | - |
| スクレーパ | - | NBR |
| ボールベアリング | ベアリング鋼 | SUS440C |
| ガスケット | SUS304・NBR | |
| 適用 チューブ 外径mm | 接続ねじ R M | 型番 | H (六角対辺) | D1 | D2 | L1 | L2 | ※A | M | 最小穴径 | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KXL04-M5 | 8 | 10.4 | 13 | 22 | 22.5 | 24 | 16 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 11 |
| M6×1 | KXL04-M6 | 23 | |||||||||||
| 1/8 | KXL04-01S | 12 | 23.1 | 25 | 16 | ||||||||
| 6 | M5×0.8 | KXL06-M5 | 8 | 12.8 | 15.5 | 24 | 23.5 | 26 | 17 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 15 |
| M6×1 | KXL06-M6 | 24 | 3 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| 1/8 | KXL06-01S | 14 | 24.1 | 28 | 4 | 8.6 | 8.6 | 20 | |||||
| 1/4 | KXL06-02S | 27.5 | 29 | 26 | |||||||||
| 8 | 1/8 | KXL08-01S | 17 | 15.2 | 18 | 27 | 28.1 | 32 | 18.5 | 6 | 21.6 | 14.9 | 28 |
| 1/4 | KXL08-02S | 31.5 | 33 | 34 | |||||||||
| 3/8 | KXL08-03S | 31.9 | 34 | 43 | |||||||||
| 10 | 1/4 | KXL10-02S | 22 | 18.5 | 24.5 | 32 | 37.5 | 42 | 21 | 7 | 30.5 | 25.0 | 69 |
| 3/8 | KXL10-03S | 37.9 | 77 | ||||||||||
| 1/2 | KXL10-04S | 41.1 | 43 | 95 | |||||||||
| 12 | 3/8 | KXL12-03S | 24 | 20.9 | 27.5 | 35 | 38.9 | 44 | 22 | 8 | 35.1 | 35.1 | 89 |
| 1/2 | KXL12-04S | 42.1 | 45 | 106 | |||||||||
※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,554円 ( 5,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,565円 ( 5,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,282円 ( 5,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,282円 ( 5,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,580円 ( 6,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,455円 ( 7,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,851円 ( 6,436円 ) | 6日目 |
9,826円 ( 10,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,492円 ( 9,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手。
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能。
・銅系不可使用(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~