17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ KXシリーズ ハーフユニオン KXH

通常単価(税別)
3,9849,219
税込単価
4,38210,141
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KXH(高速タイプ)。【特長】・低トルク回転を可能とした管転...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M5、M6タイプ

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12シリーズ M5、M6タイプ 寸法図

Rタイプ

KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12シリーズ Rタイプ 寸法図

製品仕様

ハーフユニオン:KXH(高速タイプ)KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12シリーズ M5、M6タイプ 商品イメージ

M5、M6タイプ

ハーフユニオン:KXH(高速タイプ)KXH04/KXH06/KXH08/KXH10/KXH12シリーズ Rタイプ 商品イメージ

Rタイプ

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
M
型番H
(六角対辺)
D1D2L※AM最小穴径有効断面積mm2質量
g
ナイロンウレタン
4M5×0.8KXH04-M5810.41338.535162.54.04.011
M6×1KXH04-M639
1/8KXH04-01S1239.13616
6M5×0.8KXH06-M5812.815.539.536172.54.04.015
M6×1KXH06-M64035.65.6
1/8KXH06-01S1441.138410.410.420
1/4KXH06-02S44.53926
81/8KXH08-01S1715.21845.14218.5626.118.028
1/4KXH08-02S48.54334
3/8KXH08-03S48.94442
101/4KXH10-02S2218.524.557.55221736.329.568
3/8KXH10-03S57.976
1/2KXH10-04S61.15394
123/8KXH12-03S2420.927.558.95422846.146.188
1/2KXH12-04S62.155105
  • ※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲注1)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
  • ※ 注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。また、真空使用時には、構造上グリースが内部に侵入する可能性があります。

回転トルク/許容回転数

適用チューブ外径φ4φ6φ8φ10φ12
回転トルク N・m注2)0.0060.0120.0140.0200.022
許容回転数 s-1注3)KXシリーズ25202016.716.7
  • ※ 注2)0.5MPa加圧時の回転トルク。
  • ※ 注3)1秒間当たりの回転数。

材質

ボディPBT
打込ハーフ・ホルダ・ガイドC 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304
チャック・リテナSUS304{ただしKXシリーズのリテナ(C)のみC3604(無電解ニッケルめっき付)}
コレット・リリースブッシュ・止め輪ポリアセタール
Oリング・パッキンNBR
回転シールFKM
スクレーパNBR
ボールベアリングSUS440C
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
4
R
1/8
1個
4
M
5×0.8
1個
4
M
6×1.0
1個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
1個
6
M
5×0.8
1個
6
M
6×1.0
1個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
2個
10
R
1/4
1個
10
R
1/2
1個
12
R
3/8
2個
12
R
1/2
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,609
( 5,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,984
( 4,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,834
( 5,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,179
( 4,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,219
( 10,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,968
( 8,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,968
( 8,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,776
( 5,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,269
( 5,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,553
( 5,008 )
6日目
6,777
( 7,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,858
( 6,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,492
( 9,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,493
( 9,342 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KXH(高速タイプ)。
【特長】
・低トルク回転を可能とした管転用ワンタッチ継手。
・ロボットなどの揺動部、回転部への使用が可能。
・銅系不可使用(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ KXシリーズ ハーフユニオン KXHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ KXシリーズ ハーフユニオン KXH
ハーフユニオン
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ハーフユニオン KGH
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 六角穴付ハーフユニオン KGS
メーカーSMCエスコSMCSMCSMCSMC
通常価格3,984-416 -1,818 -713 -272 -2,740 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+黄銅黄銅SUS303+PBTPP・SUS304C3604+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質黄銅標準(黄銅)SUS303PP樹脂黄銅SUS303
パッキン・Oリング材質NBR--EPDM(フッ素コーティング)NBR-
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気 / チッ素ガス空気水 / 空気
継手種類揺動部・回転部用ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング