メカニカル部品技術窓口
低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ継手。【特長】・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能・銅系...
詳細を確認
M5、M6の場合

Rの場合

UNFの場合

NPTの場合

外観(M5、M6の場合)

外観(Rの場合)

外観(UNFの場合)

外観(NPTの場合)

(注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持用途でのご使用は避けてください。また、真空使用時には、構造上グリースが内部に侵入する可能性があります。
| 適用チューブ外径 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転トルクN・m注2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | |
| 許容回転数s-1注3) | KSシリーズ | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 5 | 4.2 |
(注2)0.5MPa加圧時の回転トルク。
(注3)1秒間当たりの回転数。
| 適用チューブ外径 | φ5/32” | φ1/4” | φ5/16” | φ3/8” |
|---|---|---|---|---|
| 回転トルクN・m注2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 |
| 許容回転数s-1注3) | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 5 |
(注2)0.5MPa加圧時の回転トルク。
(注3)1秒間当たりの回転数。
| 主要部品 | KSシリーズ |
|---|---|
| ボディ | PBT |
| 打込ハーフ・ホルダ・ガイド | SUS304、C3604(無電解ニッケルめっき付)、PBT |
| チャック・リテナ | SUS304 |
| コレット・リリースブッシュ・止め輪 | ポリアセタール |
| Oリング・パッキン | NBR |
| 回転シール | NBR |
| すべり軸受 | 含油ポリアセタール |
| スクレーパ | - |
| ボールベアリング | ベアリング鋼 |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 適用チューブ 外径 mm | 接続ねじ RM | 型番 | H (六角対辺) | D1 | D2 | L1 | L2 | ※A | M | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KSL04-M5 | 8 | 10.4 | 12 | 21 | 20.5 | 22 | 16 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9 |
| M6×1 | KSL04-M6 | 21 | |||||||||||
| 1/8 | KSL04-01S | 12 | 21.1 | 23.5 | 14 | ||||||||
| 6 | M5×0.8 | KSL06-M5 | 8 | 12.8 | 14 | 23 | 21 | 23.5 | 17 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 12 |
| M6×1 | KSL06-M6 | 21.5 | 24 | 3 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| 1/8 | KSL06-01S | 14 | 22.1 | 25.5 | 4 | 8.6 | 8.6 | 17 | |||||
| 1/4 | KSL06-02S | 25.5 | 26.5 | 23 | |||||||||
| 8 | 1/8 | KSL08-01S | 17 | 15.2 | 17 | 26 | 25.6 | 30 | 18.5 | 6 | 21.6 | 14.9 | 23 |
| 1/4 | KSL08-02S | 29 | 31 | 29 | |||||||||
| 3/8 | KSL08-03S | 29.9 | 32 | 38 | |||||||||
| 10 | 1/4 | KSL10-02S | 22 | 18.5 | 22 | 31.5 | 33.5 | 37.5 | 21 | 7 | 30.5 | 25.0 | 56 |
| 3/8 | KSL10-03S | 33.9 | 38 | 64 | |||||||||
| 1/2 | KSL10-04S | 37.1 | 39.5 | 82 | |||||||||
| 12 | 3/8 | KSL12-03S | 24 | 20.9 | 24 | 34 | 35.4 | 40.5 | 22 | 8 | 35.1 | 35.1 | 76 |
| 1/2 | KSL12-04S | 38.6 | 42 | 93 | |||||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
| 適用 チューブ外径 インチ | 接続ねじ UNF NPT | 型番 | H (六角対辺) | D1 | D2 | L1 | L2 | ※A | M | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| 5/32 | 10-32UNF | KSL03-32 | 8 | 10.4 | 12 | 21 | 20.5 | 22 | 16 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9 |
| 1/8 | KSL03-34S | 12.7 | 21.1 | 23.5 | 14 | ||||||||
| 1/4 | 1/8 | KSL07-34S | 14.29 | 13.2 | 14 | 23.5 | 22.1 | 25.5 | 17 | 4 | 8.6 | 8.6 | 17 |
| 1/4 | KSL07-35S | 25.5 | 26.5 | 23 | |||||||||
| 5/16 | 1/8 | KSL09-34S | 17.46 | 15.2 | 17 | 26 | 25.6 | 30 | 18.5 | 6 | 21.6 | 14.9 | 23 |
| 1/4 | KSL09-35S | 29 | 31 | 29 | |||||||||
| 3/8 | 1/4 | KSL11-35S | 22.23 | 17.9 | 22 | 31.5 | 33.5 | 37 | 21 | 7 | 30.5 | 25.0 | 56 |
| 3/8 | KSL11-36S | 33.9 | 38 | 64 | |||||||||
※NPTねじのねじ込み後の参考寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,533円 ( 1,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 9日目 |
1,772円 ( 1,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 6日目 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,891円 ( 2,080円 ) | 6日目 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,907円 ( 3,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,577円 ( 3,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,092円 ( 3,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ継手。
【特長】
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可使用(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
・チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.163 インチ P.166



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~