メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KSH(標準タイプ)。【特長】・低トルク回転を可能とした管転...
詳細を確認
KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12シリーズ M5、M6タイプ

KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12シリーズ Rタイプ

KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12シリーズ M5、M6タイプ 商品イメージ

KSH04/KSH06/KSH08/KSH10/KSH12シリーズ Rタイプ 商品イメージ
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注1) | -100kPa~1MPa |
| 保証耐圧力 | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| 適用チューブ外径 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転トルクN・m注2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | |
| 許容回転数s-1注3) | KSシリーズ | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 5 | 4.2 |
| 主要部品 | KSシリーズ |
|---|---|
| ボディ | PBT |
| 打込ハーフ・ホルダ・ガイド | C3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304 |
| チャック・リテナ | SUS304{ただしKXシリーズのリテナ(C)のみC3604(無電解ニッケルめっき付)} |
| コレット・リリースブッシュ・止め輪 | ポリアセタール |
| Oリング・パッキン | NBR |
| 回転シール | NBR |
| すべり軸受 | 含油ポリアセタール |
| ボールベアリング | ベアリング鋼 |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ R M | 型番 | H (六角対辺) | D1 | D2 | L | ※A | M | 最小穴径 | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KSH04-M5 | 8 | 10.4 | 12 | 36.5 | 33 | 16 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9 |
| M6×1 | KSH04-M6 | 37 | ||||||||||
| 1/8 | KSH04-01S | 12 | 37.1 | 34 | 14 | |||||||
| 6 | M5×0.8 | KSH06-M5 | 8 | 12.8 | 14 | 37.5 | 33.5 | 17 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 12 |
| M6×1 | KSH06-M6 | 38 | 34 | 3 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| 1/8 | KSH06-01S | 14 | 38.6 | 35.5 | 4 | 10.4 | 10.4 | 17 | ||||
| 1/4 | KSH06-02S | 42 | 36.5 | 23 | ||||||||
| 8 | 1/8 | KSH08-01S | 17 | 15.2 | 17 | 43.1 | 40 | 18.5 | 6 | 26.1 | 18.0 | 23 |
| 1/4 | KSH08-02S | 46.5 | 41 | 29 | ||||||||
| 3/8 | KSH08-03S | 46.9 | 41.5 | 37 | ||||||||
| 10 | 1/4 | KSH10-02S | 22 | 18.5 | 22 | 53.5 | 48 | 21 | 7 | 36.3 | 29.5 | 55 |
| 3/8 | KSH10-03S | 53.9 | 48.5 | 63 | ||||||||
| 1/2 | KSH10-04S | 56.6 | 49.5 | 81 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KSH12-03S | 24 | 20.9 | 24 | 55.9 | 50.5 | 22 | 8 | 46.1 | 46.1 | 75 |
| 1/2 | KSH12-04S | 59.1 | 52 | 92 | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,427円 ( 1,570円 ) | 6日目 |
1,427円 ( 1,570円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 6日目 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 6日目 |
2,174円 ( 2,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 9日目 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 9日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,633円 ( 2,896円 ) | 6日目 |
2,273円 ( 2,500円 ) | 9日目 |
2,273円 ( 2,500円 ) | 6日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,553円 ( 3,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KSH(標準タイプ)。
【特長】
・低トルク回転を可能とした管転用ワンタッチ継手。
・ロボットなどの揺動部、回転部への使用が可能。
・銅系不可使用(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.162 インチ P.166



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~