メカニカル部品技術窓口


正面図
| 適用チューブ外径 mm | 接続ねじ Rc | 型番 | N | H (六角対辺) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | M | ポートB 最小穴径 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | KRM12-06-02-6 | 6 | 17 | 99 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 7.5 | 81 |
| KRM12-06-02-10 | 10 | 125 | 73 | 91 | ||||||||||||
| 8 | 3/8 | KRM12-08-03-6 | 6 | 19 | 108 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 9 | 97 |
| KRM12-08-03-10 | 10 | 139 | 86 | 112 |
| 管接続様式 | ポートA数 | ポートA 接続サイズ | ポートB 接続サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| ポートA | ポートB | |||
| ワンタッチ管継手 | Rcめねじ | 6、10 | φ6チューブ | Rc1/4 |
| φ8チューブ | Rc3/8 | |||
| 使用流体 | 空気、水注1) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 保証耐圧力 | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ) |
| 付属品 | シール剤付六角穴付プラグ:1個 |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
| チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
| ボディ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604 |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| コレット | POM |
| パッキン | NBR |
| リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| カバー | 難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,799円 ( 1,979円 ) | 6日目 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 9日目 |
2,047円 ( 2,252円 ) | 6日目 |
2,941円 ( 3,235円 ) | 9日目 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手のマニホールド。
【特長】
・配管のコンパクト化が可能で、集中配管ができる。
・4機種のバリエーションで展開し、ワンタッチで取り付けができる。
・材質は本体が難燃PBT、チューブはFR2層、FRソフトナイロンで構成されている。
【用途】
・チューブがΦ6、8、10、12(6、8、10、12cm)の外径に最適。
・配管の継手として利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~