メカニカル部品技術窓口
難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能・大きな保持...
詳細を確認
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | T (M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2層 | FRソフトナイロン | ||||||||
| 6 | KRE06-00W2 | M14×1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 10.4 | 5.6 | 33 |
| 8 | KRE08-00W2 | M16×1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 52 |
| 10 | KRE10-00W2 | M20×1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 70 |
| 12 | KRE12-00W2 | M22×1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 90 |

構成図
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
■適用チューブ
| チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
■主要部品材質
| ボディ | C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| コレット | POM |
| リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| パッキン、Oリング | NBR |
| カバー(オプション) | 難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 9日目 |
578円 ( 636円 ) | 9日目 |
593円 ( 652円 ) | 9日目 |
767円 ( 844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 9日目 |
674円 ( 741円 ) | 9日目 |
1,074円 ( 1,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,014円 ( 1,115円 ) | 9日目 |
797円 ( 877円 ) | 9日目 |
797円 ( 877円 ) | 9日目 |
1,303円 ( 1,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,142円 ( 1,256円 ) | 9日目 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力を増大
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小
・低真空から1MPaまで使用可能
・狭いスペースでの配管に効果的
・位置決め程度で、ボディとねじ部の回転が可能
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。また、チャックがチューブヘ必要以上に喰い込むのを防止
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~