メカニカル部品技術窓口

| 適用チューブ外径mm | 適用管継手サイズ φd | 型番 | 注) φD1 | φD2 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2層 | FRソフト ナイロン | ||||||||||
| 6 | 6 | KRW06-99W2 | 12.8 | 10 | 20 | 41.5 | 31 | 17 | 9.0 | 4.2 | 4 |
| 8 | 8 | KRW08-99W2 | 15.2 | 10 | 22.5 | 48 | 37 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 6 |
| 10 | 10 | KRW10-99W2 | 18.5 | 14 | 25.5 | 55 | 43.5 | 21 | 35.2 | 25.0 | 9 |
| 12 | 12 | KRW12-99W2 | 20.9 | 16 | 27 | 59.5 | 48 | 22 | 50.2 | 39.7 | 13 |
注)φDは最大径を意味します。
■構成図

■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
■適用チューブ
| チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
■主要部品材質
| ボディ | C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| コレット | POM |
| リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| パッキン、Oリング | NBR |
| カバー(オプション) | 難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
352円 ( 387円 ) | 6日目 |
373円 ( 410円 ) | 9日目 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 6日目 |
467円 ( 514円 ) | 9日目 |
509円 ( 560円 ) | 6日目 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力を増大
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小
・低真空から1MPaまで使用可能
・狭いスペースでの配管に効果的
・ボディとねじ部が回転可能(位置決め程度)
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。また、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止
【用途】
・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~