17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2

通常単価(税別)
440685
税込単価
484754
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能。・大きな保持力。・低真空から1MPa...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストリートエルボ:KRL-W2:関連画像

製品仕様

ストリートエルボ:KRL-W2:関連画像

外観

適用チューブ外径
mm
適用管継手サイズ
φd
型番φD1注1)φD2L1L2AM有効断面積mm2質量
g
FR2層FRソフトナイロン
66KRL06-99W212.8102027.517179.04.23
88KRL08-99W215.21222.531.52118.521.614.95
1010KRL10-99W218.51425.535.523.52135.225.09
1212KRL12-99W220.9162737.5262250.239.710

注1)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

オーダーメイド仕様

最小発注数量
6
6
なし
10個
6
6
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
8
8
なし
10個
8
8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
10
10
なし
5個
10
10
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
12
12
なし
5個
12
12
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
9日目
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
6日目
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
9日目
675
( 743 )
6日目
685
( 754 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能。
・大きな保持力。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・軽い取外し力。
・狭いスペースでの配管に効果的。
【用途】
・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストリートエルボ KRL-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボユニオン KRL-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ユニオンワイ KRU-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ハーフユニオン KRH-W2
難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチユニオンワイ KRU-W2
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格440-354 -450 -696 -260 -917 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
本体材質難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサストリートエルボ----ブランチユニオンワイ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング