17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2

通常単価(税別)
7461,349
税込単価
8211,484
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能・大きな保持力・低真空から1MPaまで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチ:KRU-W2の外形寸法図

製品仕様

ブランチ:KRU-W2の外観

外観

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
φD注1)LP※AM有効断面積mm2質量
g
FR2層FRソフトナイロン
61/8KRU06-01SW21312.844.612.841.51710.44.212
1/4KRU06-02SW21448.54322
3/8KRU06-03SW21749.944.535
81/8KRU08-01SW21715.251.615.248.518.525.617.716
1/4KRU08-02SW25549.524
3/8KRU08-03SW255.45036
101/4KRU10-02SW21918.560.518.555214028.430
3/8KRU10-03SW260.955.540
1/2KRU10-04SW22264.15765
121/4KRU12-02SW22220.96420.958.52257.445.432
3/8KRU12-03SW264.45940
1/2KRU12-04SW267.660.565

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
6
1/8
なし
10個
6
1/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
6
1/4
なし
10個
6
1/4
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
6
3/8
なし
10個
8
1/8
なし
10個
8
1/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
8
1/4
なし
1個
8
3/8
なし
10個
8
3/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
10
1/4
なし
5個
10
1/4
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
10
3/8
なし
5個
10
1/2
なし
5個
10
1/2
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
12
1/4
なし
5個
12
3/8
なし
5個
12
3/8
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
12
1/2
なし
5個
12
1/2
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
6日目
755
( 831 )
9日目
746
( 821 )
6日目
765
( 842 )
9日目
790
( 869 )
11日目
814
( 895 )
9日目
828
( 911 )
9日目
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
9日目
983
( 1,081 )
9日目
851
( 936 )
6日目
887
( 976 )
9日目
851
( 936 )
6日目
883
( 971 )
6日目
1,349
( 1,484 )
9日目
913
( 1,004 )
6日目
913
( 1,004 )
6日目
1,039
( 1,143 )
9日目
911
( 1,002 )
6日目
1,060
( 1,166 )
10日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・低真空から1MPaまで使用可能
・軽い取外し力
・狭いスペースでの配管に効果的
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止
【用途】
・めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー2 KR
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ プラグ KRP
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー1 KR
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格746-436 -519 -70 -195 -70 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
本体材質難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
ねじ部材質黄銅-----
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBR---
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径その他形状その他形状その他形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング