メカニカル部品技術窓口
【特長】・FRソフトナイロンに使用可能。・大きな保持力。・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレット...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ R | 型番 | H (六角対辺) | 注1) φD1 | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2層 | FRソフトナイロン | |||||||||||
| 6 | 1/8 | KRT06-01SW2 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | 25.5 | 17 | 11.0 | 6.0 | 12 |
| 1/4 | KRT06-02SW2 | 14 | 26.5 | 27.5 | 20 | |||||||
| 3/8 | KRT06-03SW2 | 17 | 27.9 | 29 | 34 | |||||||
| 8 | 1/8 | KRT08-01SW2 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 28 | 18.5 | 26.3 | 18.2 | 14 |
| 1/4 | KRT08-02SW2 | 14 | 28 | 30 | 22 | |||||||
| 3/8 | KRT08-03SW2 | 17 | 29.4 | 31.5 | 36 | |||||||
| 10 | 1/8 | KRT10-01SW2 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 32 | 21 | 40.8 | 29.0 | 31 |
| 1/4 | KRT10-02SW2 | 29.5 | 33 | 29 | ||||||||
| 3/8 | KRT10-03SW2 | 30.9 | 34.5 | 39 | ||||||||
| 1/2 | KRT10-04SW2 | 22 | 35.1 | 37 | 66 | |||||||
| 12 | 1/4 | KRT12-02SW2 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 35.5 | 22 | 57.2 | 45.2 | 31 |
| 3/8 | KRT12-03SW2 | 31.9 | 37 | 41 | ||||||||
| 1/2 | KRT12-04SW2 | 22 | 36.1 | 39.5 | 68 | |||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法。
注1)φDは最大径を意味します。
■構造図

ガイド/コレット/チャック/パッキン/シール剤付/カバー(オプション)/リリースブッシュ(白色)/チューブ/ボディ(白色系)/Oリング/打込みハーフ。
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
■適用チューブ
| チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
■主要部品材質
| ボディ | C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| コレット | POM |
| リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| パッキン、Oリング | NBR |
| カバー(オプション) | 難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
519円 ( 571円 ) | 6日目 |
537円 ( 591円 ) | 9日目 |
553円 ( 608円 ) | 6日目 |
571円 ( 628円 ) | 9日目 |
607円 ( 668円 ) | 6日目 |
578円 ( 636円 ) | 6日目 |
595円 ( 655円 ) | 9日目 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
617円 ( 679円 ) | 9日目 |
650円 ( 715円 ) | 6日目 |
686円 ( 755円 ) | 9日目 |
821円 ( 903円 ) | 6日目 |
875円 ( 963円 ) | 9日目 |
745円 ( 820円 ) | 6日目 |
766円 ( 843円 ) | 9日目 |
810円 ( 891円 ) | 9日目 |
852円 ( 937円 ) | 6日目 |
901円 ( 991円 ) | 9日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 9日目 |
916円 ( 1,008円 ) | 6日目 |
916円 ( 1,008円 ) | 6日目 |
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能。
・大きな保持力。
・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力。
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・狭いスペースでの配管に効果的。
・ボディとねじ部の回転可能(位置決め程度)。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。また、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止。
【用途】
・両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。



SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・シール剤無し)
本商品の標準タイプとなります。適用チューブ:インチサイズ/ミリサイズ、接続ねじ:M、R、Rcとなります。類似品として検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~