17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2

通常単価(税別)
5191,041
税込単価
5711,145
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使用可能・大きな保持力・低真空から1MPaまで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チーズ:KRT-W2の外形寸法図

製品仕様

チーズ:KRT-W2の外観

外観

 
適用チューブ外径mm型番φD注1)LQM有効断面積mm2質量
g
FR2層FRソフトナイロン
6KRT06-00W212.8205.31710.66.410
8KRT08-00W215.223618.525.617.715
10KRT10-00W218.526.56.8214028.425
12KRT12-00W220.928.57.52257.445.429

注1)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

オーダーメイド仕様

最小発注数量
6
6
なし
10個
8
8
なし
10個
10
10
なし
5個
10
10
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
12
12
なし
5個
12
12
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
569
( 626 )
在庫品1日目当日出荷可能
786
( 865 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
9日目
1,041
( 1,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能
・大きな保持力
・低真空から1MPaまで使用可能
・軽い取外し力
・狭いスペースでの配管に効果的
【用途】
・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販機器付帯配管に対し継手として使っています
5
満足度:5.0
当社の設備が納品後に利用される環境で難燃(耐熱)を必要とする場合に利用しています。有名ブランドであり、実績にも定評のある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ チーズ KRT-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ エルボ KRL-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ブランチ KRU-W2
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー2 KR
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ プラグ KRP
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ スパッタカバー1 KR
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格519-436 -746 -70 -195 -70 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
本体材質難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性PBT(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBR---
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐その他形状その他形状その他形状
ユニオン 同径チーズエルボ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング