メカニカル部品技術窓口
難燃性(UL-94規格V-0相当)の直角方向配管向けのワンタッチ継手。【特長】・FRソフトナイロンに使...
詳細を確認
| 適用チューブ 外径mm | 接続ねじ R | 型番 | H (六角対辺) | 注1) φD1 | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2層 | FRソフト ナイロン | |||||||||||
| 6 | 1/8 | KRW06-01SW2 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 39.1 | 42.5 | 17 | 8.6 | 4.0 | 26 |
| 1/4 | KRW06-02SW2 | 14 | 45.5 | 46.5 | 41 | |||||||
| 3/8 | KRW06-03SW2 | 17 | 46.9 | 48 | 67 | |||||||
| 8 | 1/8 | KRW08-01SW2 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 42.6 | 47 | 18.5 | 20.5 | 14.2 | 30 |
| 1/4 | KRW08-02SW2 | 14 | 49 | 51 | 47 | |||||||
| 3/8 | KRW08-03SW2 | 17 | 50.4 | 52.5 | 74 | |||||||
| 10 | 1/4 | KRW10-02SW2 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 56 | 59.5 | 21 | 33.5 | 23.8 | 66 |
| 3/8 | KRW10-03SW2 | 57.4 | 61 | 76 | ||||||||
| 1/2 | KRW10-04SW2 | 22 | 64.1 | 66 | 145 | |||||||
| 12 | 1/4 | KRW12-02SW2 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 57 | 62 | 22 | 47.7 | 37.7 | 68 |
| 3/8 | KRW12-03SW2 | 58.4 | 63.5 | 78 | ||||||||
| 1/2 | KRW12-04SW2 | 22 | 65.1 | 68.5 | 147 | |||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法。
注)φDは最大径を意味します。
■構成図

■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
■適用チューブ
| チューブ材質 | FR2層、FRソフトナイロン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ6、φ8、φ10、φ12 |
■主要部品材質
| ボディ | C3604、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| コレット | POM |
| リリースブッシュ | 難燃PBT(UL-94規格V-0相当) |
| パッキン、Oリング | NBR |
| カバー(オプション) | 難燃PBT・難燃CR(UL-94規格V-0相当) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 9日目 |
569円 ( 626円 ) | 6日目 |
769円 ( 846円 ) | 6日目 |
625円 ( 688円 ) | 9日目 |
630円 ( 693円 ) | 7日目 |
671円 ( 738円 ) | 9日目 |
812円 ( 893円 ) | 7日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 9日目 |
796円 ( 876円 ) | 7日目 |
872円 ( 959円 ) | 9日目 |
834円 ( 917円 ) | 6日目 |
892円 ( 981円 ) | 9日目 |
1,025円 ( 1,128円 ) | 7日目 |
852円 ( 937円 ) | 7日目 |
858円 ( 944円 ) | 6日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 9日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 7日目 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)の直角方向配管向けのワンタッチ継手。
【特長】
・FRソフトナイロンに使用可能。
・大きな保持力。
・チャックにより確実な喰い付きを行い、コレットにより保持力を増大。
・特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。
・低真空から1MPaまで使用可能。
・狭いスペースでの配管に効果的。
・ボディとねじ部の回転可能(位置決め程度)。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。また、チャックがチューブヘ必要以上に喰い込むのを防止。
・スパッタの内部侵入および付着によるチューブ難脱不具合の防止。
【用途】
・めねじ部から直角方向へ配管する際に利用可能。
・基本的にはエルボユニオンと同一に使用。
・相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。



SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤・シール剤無し)
本商品の標準タイプ(シール剤)となります。適用チューブ:インチサイズ/ミリサイズ、接続ねじ:M、R、Rcとなります。類似品として検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~