メカニカル部品技術窓口
【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。・工具いらずのワンタッ...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
| ボディ | C3604、PBT、POM |
|---|---|
| 打込スタッド | POM |
| ロックリング | POM |
| スプリング | SUS304 |
| スプリングガイド | POM |
| ストッパ | POM |
| 打込スレット | C3604 |
| ガイド | SUS304、PBT、C3604 |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| チャック | SUS304 |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
| おねじ | R 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2 |
|---|---|
| めねじ | M5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
| 型番 | D | L | A | 質量 g |
|---|---|---|---|---|
| KBN1 | 16.8 | 35.0 | 14.0 | 2.9 |
| KBN2 | 21.0 | 15.0 | 4.6 | |
| KBN3 | 28.6 | 39.0 | 16.5 | 7.2 |
| KBN4 | 30.4 | 41.5 | 17.0 | 10.2 |


【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱。
・操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、配管作業性も向上する。
・エアの取出方向は360°自由自在。
・ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を自由に変更することができる。
【用途】
・配管材の継手として利用可能。

SMC
配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV
配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH
配管モジュール、KBシリーズ、メスコネクタユニオンです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~