17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続ねじ

  • ボディサイズコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL

通常単価(税別)
386556
税込単価
425612
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手です。【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わせた配管の集中、分配...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メスコネクタエルボユニオン KBL:関連画像

製品仕様

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲注)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)シール剤付
銅系不可仕様(標準)黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

適用チューブ

チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

適用ねじサイズ

おねじR 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2
めねじM5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2

規格表

型番T
接続ねじ
H
六角対辺
DL1L2*A1A2質量
g
KBL1-R1SR 1/81413.61838.027.015.014.8
KBL2-R1S1717.61943.530.515.523.2
KBL2-R2SR 1/446.531.527.3
KBL2-R3SR 3/842.026.526.5
KBL3-R2SR 1/41925.22256.037.518.032.6
KBL3-R3SR 3/851.532.529.3
KBL3-R4SR 1/22231.047.6
KBL4-R3SR 3/82427.02461.541.519.557.6
KBL4-R4SR 1/257.536.048.8

*Rねじのねじ込み後の参考寸法。

使用例

組み合わせ例

メスコネクタエルボユニオン KBL:関連画像

型番リスト

表示件数

接続ねじ

ボディサイズコード

最小発注数量
1/4
2
10個
3/8
2
10個
1/4
3
10個
3/8
3
10個
1/2
3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
6日目
508
( 559 )
6日目
488
( 537 )
6日目
556
( 612 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手です。

【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
・エア取出方向は360°自由自在


ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 配管モジュール KBシリーズ プラグ 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ プラグ

    配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV

    配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ
メーカーSMCミスミ日本ピスコ潤工社日本ピスコミスミ
通常価格386-790 -157 -312 -202 -410 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質C3604+PBT+POMポリプロピレン黄銅PBTPBTポリプロピレン
ねじ部材質C3604SUS304黄銅黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅ポリプロピレン
パッキン・Oリング材質NBRエチレンプロピレンゴム(EPDM)NBR耐水NBR-エチレンプロピレンゴム(EPDM)
周囲温度(℃)-5::600::80-0::+600::600::80
使用流体空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング