メカニカル部品技術窓口


| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
| ボディ | C3604、PBT、POM |
|---|---|
| 打込スタッド | POM |
| ロックリング | POM |
| スプリング | SUS304 |
| スプリングガイド | POM |
| ストッパ | POM |
| 打込スレット | C3604 |
| ガイド | SUS304、PBT、C3604 |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| チャック | SUS304 |

装着方法1:合マークを合わせる

装着方法2:ロックリングには触れない

離脱方法1:ロックリングを90°回転させる。この位置で保持される。

離脱方法2:ロックリングには触れない。

配管モジュール着脱構造図

1、合いマークを合わせて配管モジュール"オス側"を"メス側"に押し込む。

2、押し込むことにより、ロックリング"ロック部"が、メス側"ガイド部"にあたり矢印方向(内側)に倒れこむ。

3、さらに押し込むことにより、ロックリング"ロック部"はメス側"ガイド部"を乗り越え、"窓部"に装着される。また、オス側"羽部"はメス側"溝部"に装着され、これにより打込スタッドなどの回り止めを行っている。
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
単位:mm
| 型番 | T 接続ねじ | H 六角対辺 | D | L1 | L2 | A | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS1-R1 | Rc1/8 | 14 | 13.6 | 28.0 | 11.0 | 25.0 | 17.8 |
| KBS2-R2 | Rc1/4 | 17 | 17.6 | 33.5 | 14.0 | 30.0 | 28.5 |
| KBS3-R3 | Rc3/8 | 19 | 25.2 | 38.5 | 17.0 | 34.5 | 33.8 |
| KBS4-R4 | Rc1/2 | 24 | 27.0 | 39.0 | 20.0 | 35.0 | 57.1 |

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV
配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~