メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ継手のオスコネクタソケット。【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わせた配管の集...
詳細を確認

| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
| 型番 | T 接続ねじ | H 六角対辺 | D | L1 | L2 | A | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBB1-M5 | M5×0.8 | 8 | 16.8 | 29.5 | 11.5 | 19.0 | 6.0 |
| KBB2-M6 | M6×1 | 10 | 21.0 | 23.0 | 5.0 | 12.5 | 6.3 |
| KBB3-R1 | Rc1/8 | 14 | 28.6 | 27.5 | 6.5 | 16.0 | 11.4 |
| KBB4-R2 | Rc1/4 | 19 | 30.4 | 31.5 | 9.5 | 19.5 | 24.1 |
ワンタッチ継手のオスコネクタソケット。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱。
・エア取出方向は360°自由自在。

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV
配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~