メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
| おねじ | R 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2 |
|---|---|
| めねじ | M5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
| 型番 | T 接続ねじ | H 六角対辺 | D | L | *A | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBH1-R1S | R 1/8 | 14 | 13.6 | 27.0 | 20.0 | 13.4 |
| KBH2-R1S | 17 | 17.6 | 29.0 | 21.5 | 19.2 | |
| KBH2-R2S | R 1/4 | 32.0 | 22.5 | 23.3 | ||
| KBH2-R3S | R 3/8 | 27.5 | 17.5 | 22.5 | ||
| KBH3-R2S | R 1/4 | 19 | 25.2 | 35.5 | 25.4 | 26.5 |
| KBH3-R3S | R 3/8 | 31.0 | 20.5 | 23.2 | ||
| KBH3-R4S | R 1/2 | 22 | 19.0 | 41.5 | ||
| KBH4-R3S | R 3/8 | 24 | 27.0 | 35.5 | 24.5 | 44.5 |
| KBH4-R4S | R 1/2 | 31.5 | 19.0 | 36.5 |
*Rねじのねじ込み後の参考寸法。

※上記以外の組み合わせ例は、カタログを参照してください
SMC社のワンタッチ継手です。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
・エア取出方向は360°自由自在

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV
配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~