メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・メイン配管から集中分配が可能・用途に合わせた配管の集中、分配が可能...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
| おねじ | R 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2 |
|---|---|
| めねじ | M5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
| 型番 | 適用チューブ外径 mm | T (M) | H1 六角対辺 | H2 六角対辺 | D | L | A1 | A2 | M | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBE1-04 | 4 | M12×1 | 14 | 14 | 13.6 | 34.5 | 15.0 | 31.5 | 16.0 | 17.9 |
| KBE1-06 | 6 | M14×1 | 17 | 17 | 35.5 | 15.5 | 32.0 | 17.0 | 27.0 | |
| KBE2-06 | 17.6 | 37.5 | 17.0 | 33.5 | 26.0 | |||||
| KBE2-08 | 8 | M16×1 | 19 | 39.0 | 15.5 | 35.5 | 18.5 | 29.5 | ||
| KBE2-10 | 10 | M20×1 | 22 | 24 | 41.5 | 15.5 | 38.0 | 21.0 | 57.5 | |
| KBE3-08 | 8 | M16×1 | 19 | 25.2 | 43.5 | 19.5 | 39.5 | 18.5 | 51.6 | |
| KBE3-10 | 10 | M20×1 | 24 | 45.0 | 18.5 | 41.0 | 21.0 | 63.0 | ||
| KBE3-12 | 12 | M22×1 | 24 | 27 | 46.0 | 42.0 | 22.0 | 83.4 | ||
| KBE4-12 | 27.0 | 44.0 | 16.5 | 40.0 | 66.6 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
966円 ( 1,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
901円 ( 991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,318円 ( 1,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,237円 ( 1,361円 ) | 6日目 |
1,299円 ( 1,429円 ) | 6日目 |
1,649円 ( 1,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能
・工具いらずのワンタッチ着脱
・エア取出方向は360°自由自在

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ エルボソケットモジュール KBV
配管モジュール、KBシリーズ、エルボソケットモジュールです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~