メカニカル部品技術窓口


| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
| ボディ | C3604、PBT、POM |
|---|---|
| 打込スタッド | POM |
| ロックリング | POM |
| スプリング | SUS304 |
| スプリングガイド | POM |
| ストッパ | POM |
| 打込スレット | C3604 |
| ガイド | SUS304、PBT、C3604 |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| チャック | SUS304 |

装着方法1:合マークを合わせる
各配管材をロックリングの合いマークとボディまたは打込スタッドの合いマークを合わせて矢印方向に押し込んで装着する。装着しづらい場合、各配管材を多少左右に回しながら押し込むと装着できる。合いマークが合っていない状態では装着はできず、保持されていないので加圧したとき、配管材が飛び出す。装着する前にロックリングの空回しを行わない。空回しを行った場合、内部部品(スプリング、スプリングガイド)が外れる場合がある。

装着方法2:ロックリングには触れない
装着後、配管材を左右に回転または引っ張り、確実に装着されたことを確認する。ただしこの時、ロックリングには触れない。ロックリングに触れるとロックが解除された状態になることがある。

離脱方法1:ロックリングを90°回転させる。この位置で保持される。
離脱する前に必ず配管内の圧力を排気する。加圧したままの状態でロックを解除すると、配管材が飛び出す。ロックリングをロックリングの矢印方向に90°回転させる。これにより、ロックは解除される。ロックリングはこの位置で自動的に保持されるので、手などで押さえる必要はない。

離脱方法2:ロックリングには触れない。
装着時とは逆に、配管材を引くことにより離脱が完了する。この時、ロックリングには触れない。ロックリングに触れるとロックされ、離脱できないことがある。また、離脱するとロックリングはスプリングが内蔵されているので、自動的に90°反転され、もとの位置に戻る。
| 型番 | T 接続ねじ | H 六角対辺 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBV1-M5 | M5×0.8 | 12 | 12.8 | 13.6 | 16.8 | 25.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 12.4 |
| KBV1-M6 | M6×1 | 11.6 | |||||||||
| KBV2-M5 | M5×0.8 | 17.6 | 21.0 | 26.0 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 14.8 | ||
| KBV2-M6 | M6×1 | 14.0 | |||||||||
| KBV2-R1 | Rc1/8 | 14 | 15.2 | 29.5 | 15.3 | ||||||
| KBV3-R1 | 25.2 | 28.6 | 30.5 | 42.6 | 11.4 | 20.5 | 27.0 | 22.0 | |||
| KBV3-R2 | Rc1/4 | 19 | 18.5 | 32.0 | 19.5 | 27.0 | |||||
| KBV4-R2 | 22 | 20.9 | 27.0 | 30.4 | 36.5 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 40.6 | |
| KBV4-R3 | Rc3/8 | 43.0 | 44.7 |

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH
配管モジュール、KBシリーズ、メスコネクタユニオンです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~