メカニカル部品技術窓口
メイン配管から集中分配ができるワンタッチ継手のモジュール。【特長】・用途に合わせた配管の集中、分配が可...
詳細を確認
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) |
| JIS B 0205(メートル並目ねじ) | ||
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| 型番 | 適用チューブ外径 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBV1-04 | 4 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 22.0 | 33.0 | 10.4 | 13.0 | 19.5 | 16.0 | 4.3 |
| KBV1-06 | 6 | 12.8 | 24.0 | 17.0 | 4.9 | ||||||
| KBV2-06 | 17.6 | 21.0 | 25.0 | 36.0 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 7.3 | |||
| KBV2-08 | 8 | 15.2 | 28.5 | 18.5 | 8.3 | ||||||
| KBV3-08 | 25.2 | 28.6 | 29.5 | 42.6 | 11.4 | 20.5 | 27.0 | 15.0 | |||
| KBV3-10 | 10 | 18.5 | 31.5 | 19.5 | 21.0 | 17.5 | |||||
| KBV3-12 | 12 | 20.9 | 34.0 | 22.0 | 19.3 | ||||||
| KBV4-12 | 27.0 | 30.4 | 35.0 | 41.4 | 12.2 | 18.0 | 25.0 | 20.2 | |||
| KBV4-16 | 16 | 26.5 | 32.3 | 39.0 | 55.0 | 24.0 | 38.5 | 25.0 | 36.4 |


※上記以外のタイプの組みあわせ例につきましては、カタログを参照してください。
メイン配管から集中分配ができるワンタッチ継手のモジュール。
【特長】
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能
・操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、配管作業性も向上します
・ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を自由に変更することができます
【用途】
・チューブ外径が4、6、8、10、12、16cmのチューブに適用する

SMC
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

SMC
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH
配管モジュール、KBシリーズ、メスコネクタユニオンです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~