17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

配管モジュール KBシリーズ ブランチエルボモジュール KBZ

通常単価(税別)
7551,148
税込単価
8311,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・メイン配管から集中分配が可能。・用途に合わせた配管の集中、分配が可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチエルボモジュール KBZ:関連画像
ブランチエルボモジュール KBZ:関連画像

正面図

製品仕様

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲注)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)シール剤付
銅系不可仕様(標準)黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付
 

適用チューブ

チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

適用ねじサイズ

おねじR 1/8、R 1/4、R 3/8、R 1/2
めねじM5×0.8、M6×1、Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2

規格表

型番適用チューブ外径D1D2D3L1L2L3L4AMP質量
g
KBZ1-04410.413.616.822.033.010.413.019.516.010.45.8
KBZ1-06612.824.017.012.87.1
KBZ2-08815.217.621.028.536.010.115.522.518.515.211.6
KBZ3-101018.525.228.631.542.611.419.527.021.018.524.4
KBZ3-121220.934.022.020.927.1
KBZ4-1227.030.435.041.412.218.025.028.5

使用例

組み立て例

ブランチエルボモジュール KBZ:関連画像

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
10個
6
10個
8
10個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・メイン配管から集中分配が可能。
・用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱。
・エア取出方向は360°自由自在。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 配管モジュール KBシリーズ プラグ 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ プラグ

    配管モジュール、KBシリーズ、プラグです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH 画像

    SMC

    配管モジュール KBシリーズ メスコネクタユニオン KBH

    配管モジュール、KBシリーズ、メスコネクタユニオンです。特長として、メイン配管から集中分配が可能、用途に合わせた配管の集中または分配が可能、工具いらずのワンタッチ着脱、エア取出方向は360°自由自在が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管モジュール KBシリーズ ブランチエルボモジュール KBZのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販機器に使用
4
満足度:4.0
機器類エアー配管の継手として配管モジュール KBシリーズ 各種と組み合わせ利用しています。ワンタッチロック方式による作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管モジュール KBシリーズ ブランチエルボモジュール KBZ
配管モジュール KBシリーズ プラグ
配管モジュール KBシリーズ 異径モジュール KBR
配管モジュール KBシリーズ キャップ KBC
配管モジュール KBシリーズ エルボモジュール KBV
配管モジュール KBシリーズ メスコネクタエルボユニオン KBL
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格755-434 -298 -834 -532 -386 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBT+POMPBTPBTC3604+PBT+POMC3604+PBT+POMC3604+PBT+POM
ねじ部材質C3604C3604C3604C3604C3604C3604
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング