17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • パッキン・Oリング材質

    • 標準(NBR)
  • ソケット・レデューサ

    • その他
  • その他形状

    • プラグ
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • コネクタ種類

  • リリースブッシュ色

  • オーダーメイド仕様

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

角形マルチコネクタ プラグコネクタ・ソケットコネクタ KDMシリーズ

通常単価(税別)
225544
税込単価
248598
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ワンタッチ継手、角形マルチコネクタ用のプラグコネクタ、ソケットコネクタです。【特長】角形マルチコネクタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構成

プラグコネクタ、ソケットコネクタを使用した構成イメージ

プラグコネクタ、ソケットコネクタを使用したイメージ

KDMシリーズ

単位:mm
コネクタ種類チューブ外径型番リリースブッシュ色
プラグコネクタφ3.2KDMP-23
φ4KDMP-04
φ6KDMP-06
φ8KDMP-08
ソケットコネクタ
(パッキン付)
φ3.2KDMS-23
φ4KDMS-04
φ6KDMS-06
φ8KDMS-08

プラグコネクタ、ソケットコネクタの材質

  • ボディ:PBT、C3604(無電解ニッケルめっき付(φ8(直径8mm)の場合))
  • チャック:SUS304
  • ガイド:SUS304、C3604(無電解ニッケルめっき付)、PBT(φ8(直径8mm)の場合))
  • コレット、リリースブッシュ:POM
  • パッキン:NBR

仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲 注):-100kPa~+1MPa
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)

注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

10-KDMシリーズ

単位:mm
コネクタ種類チューブ外径型番リリースブッシュ色
プラグコネクタφ3.210-KDMP-23
φ410-KDMP-04
φ610-KDMP-06
φ810-KDMP-08
ソケットコネクタ
(パッキン付)
φ3.210-KDMS-23
φ410-KDMS-04
φ610-KDMS-06
φ810-KDMS-08

プラグコネクタ、ソケットコネクタの材質

  • ボディ:PBT、C3604BD無電解ニッケルめっき付(φ8(直径8mm)φ5/16(直径5/16インチ)の場合)
  • チャック:SUS304
  • ガイド:PBT(φ8(直径8mm)φ5/16(直径5/16インチ)の場合)、SUS304
  • コレット、リリースブッシュ:POM
  • パッキン:NBR

仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲 注):-100kPa~+1MPa
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)
  • 使用グリース:ふっ素系グリース
  • 清浄度クラス(ISOクラス):クラス5

注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

使用例

使用方法

使用方法1:プラスドライバにて十字穴付ナベ小ねじをゆるめ、ケースからプレートを取外す

使用方法1:プラスドライバにて十字穴付ナベ小ねじをゆるめ、ケースからプレートを取外す

使用方法2:任意の位置のコネクタを交換後、再びプラスドライバにてプレートをケースに取付ける

使用方法2:任意の位置のコネクタを交換後、再びプラスドライバにてプレートをケースに取付ける

型番リスト

表示件数

本体材質

パッキン・Oリング材質

継手種類

ソケット・レデューサ

その他形状

適用チューブ外径1

(φ)

コネクタ種類

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
4
プラグ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
8
プラグ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
3.2
プラグ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
4
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
6
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
8
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
3.2
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
4
プラグ
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
6
プラグ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
-
その他形状
-
[プラグ] プラグコネクタ
8
プラグ
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
4
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
6
ソケット
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(NBR)] NBR
ソケット・レデューサ
[その他] ソケットコネクタ
-
8
ソケット
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
9日目
497
( 547 )
19日目
350
( 385 )
9日目
351
( 386 )
9日目
351
( 386 )
9日目
497
( 547 )
19日目
350
( 385 )
9日目
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
6日目
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチ継手、角形マルチコネクタ用のプラグコネクタ、ソケットコネクタです。
【特長】
角形マルチコネクタは、任意の位置でコネクタの交換ができますので適用チューブのサイズミックスが可能です。

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形マルチコネクタ プラグコネクタ・ソケットコネクタ KDMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形マルチコネクタ プラグコネクタ・ソケットコネクタ KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ プラグコネクタ・ソケットコネクタ KDMシリーズ
角形マルチコネクタ KDMシリーズ
角形マルチコネクタ プラグ KDMシリーズ
角形マルチコネクタ ソケット KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ KDMシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格225-2537,983 -4,001 -4,001 -7,532 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
使用流体空気空気空気空気空気空気
種類ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング