17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

角形マルチコネクタ プラグ KDMシリーズ

通常単価(税別)
4,00111,052
税込単価
4,40112,157
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

ワンタッチ継手、角形マルチコネクタ用のプラグです。【特長】・パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はワンタッチ継手「角形マルチコネクタ」の画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

10-KDM10

10-KDM10の寸法図 単位:mm

( )寸法は10-KDM10-08の場合

 
10-KDM10のパネル取り付け穴 単位:mm

パネル取り付け穴

10-KDM20

10-KDM20の寸法図 単位:mm

( )寸法は10-KDM20-08の場合

 
10-KDM20のパネル取り付け穴 単位:mm

パネル取り付け穴

KDM10

KDM10の寸法図 単位:mm

( )寸法はKDM10-08の場合

 
KDM10のパネル取り付け穴 単位:mm

パネル取り付け穴

KDM20

KDM20の寸法図 単位:mm

( )寸法はKDM20-08の場合

 
KDM20のパネル取り付け穴 単位:mm

パネル取り付け穴

製品仕様

10-KDMシリーズ

接続チューブ本数チューブ外径型番リリースブッシュ色
プラグ
10本φ3.210-KDM10P-23
φ410-KDM10P-04
φ610-KDM10P-06
φ810-KDM10P-08
20本φ3.210-KDM20P-23
φ410-KDM20P-04
φ610-KDM20P-06
φ810-KDM20P-08

適応チューブ材質

  • チューブ材質:ポリウレタン

仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲※:-100kPa~+1MPa
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)
  • 使用グリース:ふっ素系グリース
  • 清浄度クラス(ISOクラス):クラス5

※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

KDMシリーズ

接続チューブ本数チューブ外径型番リリースブッシュ色
プラグ
10本φ3.2KDM10P-23
φ4KDM10P-04
φ6KDM10P-06
φ8KDM10P-08
20本φ3.2KDM20P-23
φ4KDM20P-04
φ6KDM20P-06
φ8KDM20P-08

適応チューブ材質

  • チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲※:-100kPa~+1MPa
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)

※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続チューブ本数

(本)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
20
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130
( 4,543 )
9日目
4,130
( 4,543 )
9日目
5,896
( 6,486 )
9日目
4,217
( 4,639 )
9日目
7,508
( 8,259 )
9日目
9,130
( 10,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,052
( 12,157 )
9日目
7,691
( 8,460 )
9日目
4,001
( 4,401 )
6日目
4,198
( 4,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,459
( 6,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,397
( 8,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,317
( 8,049 )
6日目
8,876
( 9,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,317
( 8,049 )
39日目
10,320
( 11,352 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ継手、角形マルチコネクタ用のプラグです。
【特長】
・パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニット交換などの省力に有効です
・多心ワンタッチ着脱

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像はワンタッチ継手「角形マルチコネクタ」の画像となっております。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形マルチコネクタ プラグ KDMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形マルチコネクタ プラグ KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ プラグ KDMシリーズ
角形マルチコネクタ KDMシリーズ
角形マルチコネクタ ソケット KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ ソケット KDMシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格4,001-7,2257,983 -4,001 -7,532 -5,261
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類その他形状その他形状その他形状ソケット・レデューサその他形状ソケット・レデューサ
その他形状プラグプラグマルチコネクタ-マルチコネクタ-
種類ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
コネクタ種類プラグプラグ-ソケット-ソケット

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング