17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続チューブ本数(本)

    ~mm
  • リリースブッシュ色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 19日以内
    • 39日以内

角形マルチコネクタ KDMシリーズ

通常単価(税別)
7,98325,013
税込単価
8,78127,514
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニット交換などの省力に有効です。【特長】・パ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

KDM20

( )寸法はKDM20-08の場合

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

KDM10

( )寸法はKDM10-08の場合

製品仕様

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

KDM20の外観

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

KDM10の外観

適用チューブ

  • チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • φ3.2(チューブ外径3.2mm)、φ4(チューブ外径4mm)、φ6(チューブ外径6mm)、φ8(チューブ外径8mm)

製品仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用圧力範囲 注):-100kPa~1MPa
  • 保証耐圧力:1.5MPa
  • 周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)

注)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。

材質

プラグケース、ソケットケースPOM
プレート、ブラケットSPCC焼付塗装
プラグコネクタ、ソケットコネクタボディPBT、C3604(無電解ニッケルめっき付(φ8の場合))
チャックSUS304
ガイドSUS304、C3604(無電解ニッケルめっき付)、PBT(φ8の場合)
コレット、リリースブッシュPOM
パッキンNBR
クランプボルト、ブラケット用ねじ、十字穴付ナベ小ねじSWRM(ニッケルめっき付)
E形止め輪SUS304

規格表

接続チューブ本数チューブ外径型番質量gリリースブッシュ色
10本φ3.2KDM10-23300
φ4KDM10-04
φ6KDM10-06
φ8KDM10-08520
20本φ3.2KDM20-23520
φ4KDM20-04
φ6KDM20-06
φ8KDM20-08950

使用例

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

分離方法

クランプボルトをゆるめてプラグ側とソケット側に分離する。

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

接続方法

カン合用凹凸を合わせてプラグケースをソケットに接続し、クランプボルトを手締め後、六角棒スパナ(対辺呼び4)にて締め込む。

パネル取付

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

ソケット側のブラケット用ねじのイメージ

1.ソケット側のブラケット用ねじ(4本)をプラスドライバ(JIS呼び番号2番)にて、ブラケットが止め輪に突当るまでゆるめる。

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

パネル取付穴への装着イメージ

2.パネル取付用ブラケットを内側に寄せて(ブラケット用ねじを長穴方向に移動させる)、パネル取付穴に装着。(パネル取付穴:寸法図参照)

角形マルチコネクタ KDM:関連画像

ソケットケ ース固定イメージ

3.プラスドライバにて、ブラケット用ボルトを外側に寄せてから締め込み、ソケットケースを固定する。
4.パネルから取外す場合は、ブラケット用ねじを突当るまでゆるめ、内側に寄せてから取外す。

※上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続チューブ本数

(本)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
20
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
10
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
10
なし
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
4
20
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
6
20
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
20
なし
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
20
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
1個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
3.2
20
なし
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,140
( 8,954 )
6日目
8,157
( 8,973 )
6日目
13,516
( 14,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,312
( 9,143 )
9日目
15,598
( 17,158 )
6日目
17,252
( 18,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,989
( 24,188 )
9日目
15,238
( 16,762 )
9日目
8,372
( 9,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,983
( 8,781 )
6日目
8,372
( 9,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,983
( 8,781 )
6日目
11,420
( 12,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,890
( 11,979 )
19日目
8,157
( 8,973 )
6日目
15,319
( 16,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,611
( 16,072 )
6日目
17,726
( 19,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,611
( 16,072 )
6日目
25,013
( 27,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,620
( 22,682 )
39日目
14,961
( 16,457 )
19日目

詳細情報

基本情報

マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニット交換などの省力に有効です。
【特長】
・パネル用隔壁用ユニオンを多数使用する場合に比べ、取付スペースがコンパクトにまとまります
・多数本の配管をワンタッチで着脱ができ、しかも誤配管がなく取付工数を大幅に削減します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角形マルチコネクタ KDMシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
溶接治具に使用しています
5
満足度:5.0
溶接治具に使用しています,エアーシリンダーの制御が欠かせない部品です。新規治具がありましたら 必ずこれをセットで購入しな...もっと読む
1人が参考にしています。
外販設備品に対する分解、復元に使用
5
満足度:5.0
外販設備品が長い装置で輸送時にどうしても分割する必要がありました。そのため電磁弁用のエアー配管を容易に分解、復元できるよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形マルチコネクタ KDMシリーズ
インチサイズ 角形マルチコネクタ KDMシリーズ
配管モジュール KBシリーズ プラグ
クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ
クイック継手ミニタイプ UPシリーズ プラグ
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
メーカーSMCSMCSMCコガネイコガネイニッタ
通常価格7,983-7,532 -434 -97 -772 -132 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBR標準(NBR)標準(NBR)特殊NBR
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状マルチコネクタマルチコネクタプラグプラグプラグチューブキャップ
種類ワンタッチワンタッチ管・栓ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手関連部品プッシュワン継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング