17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM16

通常単価(税別)
9791,133
税込単価
1,0771,246
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・配管のコンパクト化が可能。・集中配管が可能。・ワンタッチ取付。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ管継手/マニホールド KM16:関連画像

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径mm型番φD1φD2L1L2L3L4PQ1Q2M1M2ポートB最小穴径質量
g
(a)(b)
44KM16-04-04-312.812.86820.9161114.55010.51616318
46KM16-04-06-317164.516
66KM16-06-06-317174.515

製品仕様

使用流体空気 水注2)
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ-
付属品

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

材質

ボディPBT
打込みハーフ・打込みロッド-
チャックSUS304
ガイドSUS304
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR

構造

ワンタッチ管継手/マニホールド KM16:関連画像

ポートA:ワンタッチ管継手
ポートB:ワンタッチ管継手

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
4
4
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
4
4
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
4
4
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
4
4
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 違径
-
[違径トリプル] ワンタッチ管継手/マニホールド
4
6
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 違径
-
[違径トリプル] ワンタッチ管継手/マニホールド
4
6
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 違径
-
[違径トリプル] ワンタッチ管継手/マニホールド
4
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
ユニオン 違径
-
[違径トリプル] ワンタッチ管継手/マニホールド
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
ユニオン 同径
[マニホールド] マニホールド
-
6
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
9日目
1,065
( 1,172 )
9日目
1,129
( 1,242 )
9日目
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
9日目
1,065
( 1,172 )
9日目
1,129
( 1,242 )
9日目
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,065
( 1,172 )
18日目
1,129
( 1,242 )
6日目
1,073
( 1,180 )
9日目
1,129
( 1,242 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管のコンパクト化が可能。
・集中配管が可能。
・ワンタッチ取付。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM16のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
取出しアタッチメント製作
4
満足度:4.0
チャックシリンダーのエアー分岐で使用しました。以前はBFタイプを使用していましたが、稀に抜ける為、この商品を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。
エアの4分岐
4
満足度:4.0
急遽エアを4つに分岐する必要が出たので使用。 設置スペースの制約でこれを選択しました。
0人が参考にしています。
エア配管
4
満足度:4.0
このマニホールドを使うことでチューブの配管をコンパクトにきれいにまとめることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM16
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM15
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM14
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM11
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM12
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM13
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格979-850 -741 -1,191 -1,729 -630 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気-
種類ワンタッチワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチ
ポートA数333--3

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング