17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM15

通常単価(税別)
8501,238
税込単価
9351,362
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・配管のコンパクト化が可能・集中配管が可能・ワンタッチ取付

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KM15の寸法図

製品仕様

単位:mm
適用チューブ外径
mm
適用管継手サイズ
φd
型番φD1φD2L1L2L3PQ1Q2AMAMBポートB最小穴径質量
g
(a)(b)
466KM15-04-06-310.412.878.5181310.438.29.961.516174.512
88KM15-04-08-315.285.51915.511.16718.5624
688KM15-06-08-312.815.292.52015.512.845.411.1741718.5625
1010KM15-06-10-318.598211912.877217.537
81010KM15-08-10-315.218.510522.51915.252.612.88518.5217.541

製品仕様

使用流体空気 水注2)
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ-
付属品

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

材質

ボディPBT
打込みハーフ・打込みロッドC3604・PBT
チャックSUS304
ガイドSUS304
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR

構造

KM15の構造図

ポートA:ワンタッチ管継手
ポートB:ワンタッチ管継手、打込みロッド

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
6
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
6
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
4
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
4
6
ゴム材質変更
5個
[標準(NBR)] NBR
4
8
なし
1個
[標準(NBR)] NBR
4
8
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
4
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
8
10
ゴム材質変更
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
6日目
884
( 972 )
9日目
925
( 1,018 )
9日目
959
( 1,055 )
9日目
1,083
( 1,191 )
9日目
930
( 1,023 )
9日目
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
9日目
925
( 1,018 )
9日目
977
( 1,075 )
9日目
1,091
( 1,200 )
9日目
1,064
( 1,170 )
9日目
894
( 983 )
6日目
891
( 980 )
9日目
925
( 1,018 )
9日目
977
( 1,075 )
9日目
1,108
( 1,219 )
9日目
990
( 1,089 )
7日目
985
( 1,084 )
9日目
1,024
( 1,126 )
9日目
1,069
( 1,176 )
9日目
1,238
( 1,362 )
9日目
942
( 1,036 )
6日目
985
( 1,084 )
9日目
1,024
( 1,126 )
9日目
1,086
( 1,195 )
9日目
1,147
( 1,262 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管のコンパクト化が可能
・集中配管が可能
・ワンタッチ取付

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM15
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM12
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM11
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM14
ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手マニホールド スパッタカバー3 KRMC
メーカーSMCSMCSMCSMCエスコSMC
通常価格850-1,729 -1,191 -741 -1,973 -279
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目9日目
本体材質PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304SUS316難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ねじ取付 方向その他形状
ユニオン 違径ワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールド--
種類ワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチ継手ワンタッチ継手関連部品
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング