17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM13

通常単価(税別)
6301,629
税込単価
6931,792
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・配管のコンパクト化が可能・集中配管が可能・ワンタッチ取付

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ管継手/マニホールド KM13:関連画像

製品仕様

製品仕様

使用流体空気 水注2)
使用圧力範囲-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ-
付属品

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。

材質

ボディPBT
打込みハーフ・打込みロッド-
チャックSUS304
ガイドSUS304
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR

構造

ワンタッチ管継手/マニホールド KM13:関連画像

ポートA:ワンタッチ管継手
ポートB:ワンタッチ管継手

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径mmφD1φD2L1L2L3PQ1Q2M1M2ポートB 最小穴径質量
g
(a)(b)
KM13-04-06-34610.412.860181310.438.29.917164.511
KM13-04-08-3815.263.51915.511.118.5614
KM13-06-08-36812.815.270.52015.512.845.411.118.517616
KM13-06-10-31018.574.5211912.8217.522
KM13-08-10-381015.218.581.522.51915.252.612.82118.57.526

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
6
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
6
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
4
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
4
6
ゴム材質変更
5個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
4
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
4
8
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
8
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
4
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
4
8
ゴム材質変更
5個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
4
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
6
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
6
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
6
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
10個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
6
10
ゴム材質変更
5個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
6
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
[標準(NBR)] NBR
8
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
9日目
680
( 748 )
6日目
781
( 859 )
9日目
857
( 943 )
9日目
697
( 767 )
9日目
786
( 865 )
9日目
817
( 899 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
9日目
765
( 842 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
9日目
959
( 1,055 )
9日目
799
( 879 )
9日目
864
( 950 )
9日目
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
6日目
959
( 1,055 )
9日目
1,083
( 1,191 )
6日目
1,116
( 1,228 )
9日目
1,046
( 1,151 )
9日目
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
6日目
1,065
( 1,172 )
9日目
1,138
( 1,252 )
9日目
1,274
( 1,401 )
9日目
1,629
( 1,792 )
9日目
1,145
( 1,260 )
9日目
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
9日目
1,148
( 1,263 )
9日目
1,293
( 1,422 )
6日目
1,209
( 1,330 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。

【特長】
・配管のコンパクト化が可能
・集中配管が可能
・ワンタッチ取付

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM13のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社設備品に使用
4
満足度:4.0
自動機にて駆動部エアー供給配管接続に使用しています。各機器への分岐用集中配管として利用しています。SMCの継手は以前から...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM13
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM12
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM15
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM11
ワンタッチ管継手 マニホールド KMシリーズ KM14
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ストレート KGH
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格630-1,729 -850 -1,191 -741 -2,090 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304PBT・SUS304SUS303+PBT
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径
ユニオン 違径ワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールドワンタッチ管継手/マニホールド異径ストレート
種類ワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチ
ポートA数3-3-3-

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング