17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 本体材質

    • PP樹脂
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • リリースブッシュ色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ ユニオンワイ KPQU・KPGU

通常単価(税別)
1,1632,005
税込単価
1,2792,206
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手。【用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオンワイ:KPQU,KPGUの外形図

製品仕様

適用チューブ外径mm型番φD注1)L1L2PQM有効断面積mm2質量g
TPHTPS
4KPQU04-00KPGU04-0010.436.819.610.49.717447
6KPQU06-00KPGU06-0012.840.121.812.811.718.5101010
8KPQU08-00KPGU08-0015.246.726.515.213.720.5261817
10KPQU10-00KPGU10-0018.55229.718.516.123412926
12KPQU12-00KPGU12-0020.955.231.920.918.124584632

注1)φDは最大径を意味します。

KPQ/KPGシリーズ共通仕様(参考)

■適用チューブ

チューブ材質PFA、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

FEP、ナイロン、ソフトナイロンおよびクリーン仕様以外のチューブについても使用可能ですが、クリーン度の性能が落ちます。

■仕様

清浄度クラス(ISOクラス)クラス3注1)
使用流体空気
最高使用圧力(20℃)1MPa注2)
使用真空圧力-100kPa
保証耐圧力(20℃)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5℃~+60℃
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
使用油脂類ふっ素系グリース

注1)「発塵量のクラス区分」を参照ください。内部はシール部材にふっ素グリースを塗布していますので、グレード対象外となります。
注2)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は「使用温度と最高使用圧力との関係」を参照ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

型式表示方法

KPQ/KPGシリーズの型式表示方法

構造図と構成部品

KPQ/KPGシリーズの構造図
KPQ/KPGシリーズの構造図(M5タイプの場合)

M5タイプの場合

KPQ/KPGシリーズの構造図(ハーフユニオンの場合)

ハーフユニオンの場合

番号部品名材質
KPQシリーズKPGシリーズ
1ボディ-PP
ハーフユニオンの場合C3604(無電解ニッケルめっき)SUS304
2打込みハーフC3604(無電解ニッケルめっき)SUS304
3チャックSUS304
4ガイド-C3604(無電解ニッケルめっき)SUS304
ハーフユニオンの場合PP
5リリースブッシュPP(着色:ライトグレー)PP(着色:ライトブルー)
6コレットPP
7ストッパ-SUS304
ハーフユニオンの場合PP
8パッキンNBR
9クッションNBR
10OリングNBR
11ガスケットSUS304, NBR

商品特長詳細

発塵量のクラス区分

発塵量のクラス区分のグラフ

使用温度と最高使用圧力との関係

使用温度と最高使用圧力のグラフ

型番リスト

表示件数

本体材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ色

最小発注数量
[PP樹脂] PP・SUS304
4
ライトブルー
10個
[PP樹脂] PP・SUS304
6
ライトブルー
5個
[PP樹脂] PP・SUS304
8
ライトブルー
5個
[PP樹脂] PP・SUS304
10
ライトブルー
5個
[PP樹脂] PP・SUS304
12
ライトブルー
5個
[PP樹脂] PP・C3604(無電解ニッケルめっき)
4
ライトグレー
5個
[PP樹脂] PP・C3604(無電解ニッケルめっき)
6
ライトグレー
5個
[PP樹脂] PP・C3604(無電解ニッケルめっき)
8
ライトグレー
10個
[PP樹脂] PP・C3604(無電解ニッケルめっき)
10
ライトグレー
5個
[PP樹脂] PP・C3604(無電解ニッケルめっき)
12
ライトグレー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
6日目
1,474
( 1,621 )
5日目
1,595
( 1,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
6日目
1,638
( 1,802 )
6日目
2,005
( 2,206 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手。
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ ユニオンワイ KPQU・KPGUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ ユニオンワイ KPQU・KPGU
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ
クリーン配管用ワンタッチ継手 ブランチワイ
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンワイ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ
メーカーSMCミスミミスミミスミミスミコガネイ
通常価格1,163-1,030 -1,040 -690 -420 -3,788 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
パッキン・Oリング材質NBRエチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)二トリルゴム標準(NBR)
使用流体空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンワイユニオンワイ-ユニオンストレートユニオンワイユニオンワイ
種類ワンタッチワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング