メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手。【用...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注1) | L | M | 有効断面積mm2 | 質量g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | |||||||
| 4 | KPQH04-00 | KPGH04-00 | 10.4 | 35.4 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | KPQH06-00 | KPGH06-00 | 12.8 | 37.6 | 18.5 | 10 | 10 | 6 |
| 8 | KPQH08-00 | KPGH08-00 | 15.2 | 42.4 | 20.5 | 26 | 18 | 10 |
| 10 | KPQH10-00 | KPGH10-00 | 18.5 | 46.6 | 23 | 41 | 29 | 15 |
| 12 | KPQH12-00 | KPGH12-00 | 20.9 | 48.6 | 24 | 58 | 46 | 18 |
注1)φDは最大径を意味します。

■仕様
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3注1) |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力(20℃) | 1MPa注2) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 保証耐圧力(20℃) | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃ |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ) |
| 使用油脂類 | ふっ素系グリース |
注1)商品特長詳細の「発塵量のクラス区分」を参照ください。内部はシール部材にふっ素グリースを塗布していますので、グレード対象外となります。
注2)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は「使用温度と最高使用圧力との関係」を参照ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■適用チューブ
| チューブ材質 | PFA, ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
■構造図


M5タイプの場合

ハーフユニオンの場合
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| KPQシリーズ | KPGシリーズ | |||
| 1 | ボディ | - | PP | |
| ハーフユニオンの場合 | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 | ||
| 2 | 打込みハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 | |
| 3 | チャック | SUS304 | ||
| 4 | ガイド | - | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 |
| ハーフユニオンの場合 | PP | |||
| 5 | リリースブッシュ | PP(着色:ライトグレー) | PP(着色:ライトブルー) | |
| 6 | コレット | PP | ||
| 7 | ストッパ | - | SUS304 | |
| ハーフユニオンの場合 | PP | |||
| 8 | パッキン | NBR | ||
| 9 | クッション | NBR | ||
| 10 | Oリング | NBR | ||
| 11 | ガスケット | SUS304, NBR | ||


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
798円 ( 878円 ) | 6日目 |
800円432円 ( 475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
851円 ( 936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 6日目 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 6日目 |
912円 ( 1,003円 ) | 6日目 |
912円 ( 1,003円 ) | 6日目 |
1,066円 ( 1,173円 ) | 6日目 |
1,136円 ( 1,250円 ) | 6日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手。
【用途】
・同一方向のチューブ同士の接続に使用。


SMC
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ストレート KPH
同商品タイプの使用流体:空気・チッ素ガス・水・脱イオン水(純水)、周囲及び使用流体温度:-20℃~80℃となります。用途にあわせて比較検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~