メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手【用途...
詳細を確認
M5の場合

Rの場合
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ R M | 型番 | H (六角対辺) | φD1注1) | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | ||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KPQL04-M5 | KPGL04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 19.7 | 15.3 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 1/8 | KPQL04-01 | KPGL04-01 | 10 | 10 | 21.1 | 21 | 10 | ||||||
| 1/4 | KPQL04-02 | KPGL04-02 | 14 | 25.5 | 25 | 19 | |||||||
| 6 | M5×0.8 | KPQL06-M5 | KPGL06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 21.8 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10 | 6 |
| 1/8 | KPQL06-01 | KPGL06-01 | 10 | 10 | 22.3 | 23.5 | 12 | ||||||
| 1/4 | KPQL06-02 | KPGL06-02 | 14 | 26.7 | 27.5 | 20 | |||||||
| 8 | 1/8 | KPQL08-01 | KPGL08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 25.3 | 23.5 | 26 | 20.5 | 26 | 18 | 13 |
| 1/4 | KPQL08-02 | KPGL08-02 | 14 | 27.9 | 30 | 21 | |||||||
| 10 | 1/4 | KPQL10-02 | KPGL10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 28.4 | 29.4 | 33 | 23 | 41 | 29 | 26 |
| 3/8 | KPQL10-03 | KPGL10-03 | 30.8 | 34.5 | 36 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KPQL12-03 | KPGL12-03 | 20.9 | 30.4 | 32 | 37 | 24 | 58 | 46 | 38 | ||
| 1/2 | KPQL12-04 | KPGL12-04 | 22 | 36.2 | 39.5 | 65 | |||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法。
注1)φD1は最大径を意味します。

■適用チューブ
| チューブ材質 | PFA, ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
■仕様
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3注1) |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力(20℃) | 1MPa注2) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 保証耐圧力(20℃) | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃ |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ) |
| 使用油脂類 | ふっ素系グリース |
注1)商品特長詳細の「発塵量のクラス区分」を参照ください。内部はシール部材にふっ素グリースを塗布していますので、グレード対象外となります。
注2)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は「使用温度と最高使用圧力との関係」を参照ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■構造図


M5タイプの場合

ハーフユニオンの場合
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| KPQシリーズ | KPGシリーズ | |||
| 1 | ボディ | - | PP | |
| ハーフユニオンの場合 | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 | ||
| 2 | 打込みハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 | |
| 3 | チャック | SUS304 | ||
| 4 | ガイド | - | C3604(無電解ニッケルめっき) | SUS304 |
| ハーフユニオンの場合 | PP | |||
| 5 | リリースブッシュ | PP(着色:ライトグレー) | PP(着色:ライトブルー) | |
| 6 | コレット | PP | ||
| 7 | ストッパ | - | SUS304 | |
| ハーフユニオンの場合 | PP | |||
| 8 | パッキン | NBR | ||
| 9 | クッション | NBR | ||
| 10 | Oリング | NBR | ||
| 11 | ガスケット | SUS304, NBR | ||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,077円 ( 1,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 6日目 |
1,151円 ( 1,266円 ) | 6日目 |
932円 ( 1,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 9日目 |
932円 ( 1,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 6日目 |
1,377円 ( 1,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
932円 ( 1,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,271円 ( 1,398円 ) | 6日目 |
1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,153円 ( 1,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 6日目 |
1,481円 ( 1,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 6日目 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,676円 ( 1,844円 ) | 6日目 |
1,836円 ( 2,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,744円 ( 1,918円 ) | 9日目 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
702円 ( 772円 ) | 6日目 |
702円 ( 772円 ) | 6日目 |
716円 ( 788円 ) | 6日目 |
749円 ( 824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
782円 ( 860円 ) | 6日目 |
702円 ( 772円 ) | 6日目 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
716円 ( 788円 ) | 6日目 |
716円 ( 788円 ) | 6日目 |
803円 ( 883円 ) | 6日目 |
803円 ( 883円 ) | 6日目 |
888円 ( 977円 ) | 6日目 |
888円 ( 977円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適したワンタッチ管継手
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用


SMC
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボユニオン KPL
同商品タイプの使用流体:空気・チッ素ガス・水・脱イオン水(純水)、周囲及び使用流体温度:-20℃~80℃となります。用途にあわせて比較検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~