17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管継手サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPP

通常単価(税別)
129352
税込単価
142387
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手・完全禁油...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラグ:KPPの外形図

製品仕様

適用管継手サイズφd型番φDLA質量 g
4KPP-0463213.80.4
6KPP-0683515.70.7
8KPP-08103917.31.1
10KPP-10124319.21.7
12KPP-121445.520.72.5

型式表示方法

プラグ:KPPの型番表示方法

型番リスト

表示件数

適用管継手サイズ(mm)

最小発注数量
4
10個
6
10個
8
10個
10
5個
12
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包
・真空使用可能(-100kPa)
【用途】
・使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPP
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボ KPL
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ チーズ KPT
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ サービスチーズユニオン KPY
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ レジューサ KPR
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格129-1,228 -1,761 -713 -1,619 -860 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質PPPP・SUS304PP・SUS304PP・SUS304PP・SUS304PP・SUS304
使用流体水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス
継手種類その他形状ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ソケット・レデューサ
その他形状プラグ-----
種類管・栓ワンタッチワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチ・ねじワンタッチ・管
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング