17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ユニオン 同径

    • ユニオンワイ
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • オーダーメイド仕様

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ユニオンワイ KPU

通常単価(税別)
1,5112,678特別価格
税込単価
1,6622,946特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手・完全禁油...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオンワイ:KPUの外形図

製品仕様

適用チューブ外径mm型番φD注1)L1L2PQM有効断面積mm2質量
g
TPHTPS
4KPU04-0010.436.819.610.49.717447
8KPU08-0015.246.726.515.213.720.5261817
12KPU12-0020.955.231.920.918.124584632

注1)φDは最大径を意味します。

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ共通の仕様(参考)

■適用チューブ

チューブ材質PFA, ポリオレフィン
ソフトポリオレフィン, ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

注1)FEP、ナイロン、ソフトナイロンおよびクリーン仕様以外のチューブについても使用可能ですが、クリーン度の性能が落ちます。
注2)ポリウレタンチューブは軟質のため挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。

■仕様

清浄度クラス(ISOクラス)クラス3注1)
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)注2)
最高使用圧力(20℃)1MPa注3)
使用真空圧力-100kPa{10Torr}
保証耐圧力(20℃)3MPa
周囲温度および使用流体温度-20℃~+80℃
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)

注1)下記の「発塵量のグレード分類」をご参照ください。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は、商品特長詳細の「使用温度と最高使用圧力との関係」をご参照ください。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

■型番表示方法

KPシリーズの型式表示方法

■構造図と構成部品

KPシリーズの構造図
番号部品名材質
1ボディPP
2打込みハーフPP
3チャックSUS304
4ガイドSUS304
5リリースブッシュPP(着色:ライトグリーン)
6コレットPP
7ストッパSUS304
8パッキンEPDM(ふっ素コーティング)
9クッションEPDM(ふっ素コーティング)
10OリングEPDM(ふっ素コーティング)
11打込みブッシュSUS304

商品特長詳細

発塵量のグレード分類

発塵量のグレード分類のグラフ

使用温度と最高使用圧力との関係

使用温度と最高使用圧力のグラフ

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • KPシリーズはクリーンブローおよび洗浄ライン専用のワンタッチ管継手です。
  • 使用パッキン材質:EPDMは鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、一般空気圧機器の配管には適していません。

型番リスト

表示件数

継手種類

ねじ取付 分岐

ユニオン 同径

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

オーダーメイド仕様

RoHS?最小発注数量
ユニオン 同径
-
[ユニオンワイ] ユニオンワイ
4
-
-
なし
-
1個
ユニオン 同径
-
[ユニオンワイ] ユニオンワイ
8
-
-
なし
-
5個
ユニオン 同径
-
[ユニオンワイ] ユニオンワイ
10
-
-
なし
6
5個
ユニオン 同径
-
[ユニオンワイ] ユニオンワイ
12
-
-
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,013785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,511
( 1,662 )
6日目
2,678
( 2,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包
・真空使用可能(-100kPa)
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ユニオンワイ KPUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ユニオンワイ KPU
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボ KPL
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ チーズ KPT
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ サービスチーズユニオン KPY
メーカーSMCSMCSMCミスミSMCSMC
通常価格1,511-713 -1,228 -1,030 -1,761 -1,619 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PP・SUS304PP・SUS304PP・SUS304ポリプロピレンPP・SUS304PP・SUS304
パッキン・Oリング材質EPDM(フッ素コーティング)EPDM(フッ素コーティング)EPDM(フッ素コーティング)エチレンプロピレンゴム(EPDM)EPDM(フッ素コーティング)EPDM(フッ素コーティング)
使用流体水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気 / チッ素ガス
種類ワンタッチワンタッチ・ねじワンタッチワンタッチ継手ワンタッチワンタッチ・ねじ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング