メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手・完全禁油...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注1) | L | M | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | ||||||
| 4 | KPH04-00 | 10.4 | 35.4 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | KPH06-00 | 12.8 | 37.6 | 18.5 | 10 | 10 | 6 |
| 8 | KPH08-00 | 15.2 | 42.4 | 20.5 | 26 | 18 | 10 |
| 12 | KPH12-00 | 20.9 | 48.6 | 24 | 58 | 46 | 18 |
注1)φDは最大径を意味します。
■適用チューブ
| チューブ材質 | PFA, ポリオレフィン ソフトポリオレフィン, ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
注1)FEP、ナイロン、ソフトナイロンおよびクリーン仕様以外のチューブについても使用可能ですが、クリーン度の性能が落ちます。
注2)ポリウレタンチューブは軟質のため挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。
■仕様
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3注1) |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)注2) |
| 最高使用圧力(20℃) | 1MPa注3) |
| 使用真空圧力 | -100kPa{10Torr} |
| 保証耐圧力(20℃) | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~+80℃ |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ) |
注1)商品特長詳細の「発塵量のグレード分類」をご参照ください。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は、商品特長詳細の「使用温度と最高使用圧力との関係」をご参照ください。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■型番表示方法

■構造図と構成部品

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | PP |
| 2 | 打込みハーフ | PP |
| 3 | チャック | SUS304 |
| 4 | ガイド | SUS304 |
| 5 | リリースブッシュ | PP(着色:ライトグリーン) |
| 6 | コレット | PP |
| 7 | ストッパ | SUS304 |
| 8 | パッキン | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 9 | クッション | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 10 | Oリング | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 11 | 打込みブッシュ | SUS304 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,296円 ( 1,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
574円 ( 631円 ) | 6日目 |
1,359円 ( 1,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
697円 ( 767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 6日目 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 6日目 |
612円 ( 673円 ) | 6日目 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
717円 ( 789円 ) | 6日目 |
2,248円 ( 2,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
786円 ( 865円 ) | 6日目 |
853円 ( 938円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包
・真空使用可能(-100kPa)
【用途】
・同一方向のチューブ同士の接続に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~