メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。・完全禁...
詳細を確認
| 適用チューブ外径 mm | 接続ねじ R | 型番 | H (六角対辺) | 注1) φD1 | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | TPS | |||||||||||
| 4 | 1/8 | KPL04-01 | 12 | 10.4 | 10 | 19.7 | 23.2 | 24.5 | 17 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 1/4 | KPL04-02 | 14 | 27.2 | 26.5 | 5 | |||||||
| 6 | 1/8 | KPL06-01 | 12 | 12.8 | 21.8 | 24.4 | 27 | 18.5 | 9 | 9 | 5 | |
| 1/4 | KPL06-02 | 14 | 28.4 | 29 | 6 | |||||||
| 8 | 1/8 | KPL08-01 | 15.2 | 12 | 25.3 | 26.6 | 30 | 20.5 | 22 | 15 | 8 | |
| 1/4 | KPL08-02 | 29.4 | 31.5 | 9 | ||||||||
| 10 | 1/4 | KPL10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 28.4 | 32.1 | 35.5 | 23 | 35 | 25 | 13 |
| 3/8 | KPL10-03 | 33.1 | 36.5 | 14 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KPL12-03 | 20.9 | 30.4 | 34.3 | 38.5 | 24 | 50 | 40 | 15 | ||
| 1/2 | KPL12-04 | 22 | 22 | 38.3 | 41.5 | 18 | ||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1)φD1は最大径を意味します。
■適用チューブ
| チューブ材質 | PFA,ポリオレフィン ソフトポリオレフィン,ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
注1)FEP、ナイロン、ソフトナイロンおよびクリーン仕様以外のチューブについても使用可能ですが、クリーン度の性能が落ちます。
注2)ポリウレタンチューブは軟質のため挿入時チューブが折れてしまう場合があります。チューブの根元を持ち奥まで確実に装着してください。
■仕様
| 清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3注1) |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)注2) |
| 最高使用圧力(20℃) | 1MPa注3) |
| 使用真空圧力 | -100kPa{10Torr} |
| 保証耐圧力(20℃) | 3MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~+80℃ |
| ねじ | JIS B0203(管用テーパねじ) |
注1)下記の「発塵量のグレード分類」をご参照ください。
注2)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注3)最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は下記の「使用温度と最高使用圧力との関係」をご参照ください。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■型番表示方法

■構造図と構成部品

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | PP |
| 2 | 打込みハーフ | PP |
| 3 | チャック | SUS304 |
| 4 | ガイド | SUS304 |
| 5 | リリースブッシュ | PP(着色:ライトグリーン) |
| 6 | コレット | PP |
| 7 | ストッパ | SUS304 |
| 8 | パッキン | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 9 | クッション | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 10 | Oリング | EPDM(ふっ素コーティング) |
| 11 | 打込みブッシュ | SUS304 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,129円 ( 1,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
769円 ( 846円 ) | 6日目 |
975円 ( 1,073円 ) | 6日目 |
782円 ( 860円 ) | 9日目 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
769円 ( 846円 ) | 6日目 |
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
782円 ( 860円 ) | 6日目 |
999円 ( 1,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
805円 ( 886円 ) | 6日目 |
999円379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
824円 ( 906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,125円 ( 1,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
829円 ( 912円 ) | 6日目 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 6日目 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)。
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。


SMC
クリーンワンタッチ管継手 KPQ/KPGシリーズ エルボユニオン KPQL・KPGL
同商品タイプの使用流体:空気、周囲及び使用流体温度:-5℃~60℃となります。用途にあわせて比較検討可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~