17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチ管継手 10-KQ2クリーンシリーズ ニップル 10-KQN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンタッチ管継手 10-KQ2クリーンシリーズ ニップル 10-KQN

販売終了

型番

10-KQN04-99

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・ミリサイズチューブ適用。
【用途】
・ワンタッチ管継手同士の接続に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
[標準(PBT)] PBT
周囲温度(℃)
-5~60
使用流体
水 / 空気
継手種類
その他形状
その他形状
[ニップル] ニップル
種類
[ワンタッチ継手] ワンタッチ
適用チューブ外径1(φ)
4
適用管継手サイズ(mm)
4
リリースブッシュ色
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト