17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管継手サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ワンタッチ管継手 10-KQ2クリーンシリーズ プラグ 10-KQP

通常単価(税別)
244400
税込単価
268440
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。・ミリサイズチューブ適用。・使用流体:水、空気...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラグ:10-KQP:関連画像

製品仕様

プラグ:10-KQP:関連画像

単位:mm

適用管継手サイズ
φd
型番φDLA質量
g
φ3.210-KQP-23531.518.21
φ410-KQP-0463218.71
φ610-KQP-0683521.71
φ810-KQP-08103924.82
φ1010-KQP-10124327.43.5
φ1210-KQP-121445.528.55
φ1610-KQP-1620.94726.48

型番リスト

表示件数

適用管継手サイズ(mm)

最小発注数量
4
10個
6
10個
8
10個
10
10個
12
10個
3.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
6日目
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・ミリサイズチューブ適用。
・使用流体:水、空気。
【用途】
・使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 10-KQ2クリーンシリーズ プラグ 10-KQPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 10-KQ2クリーンシリーズ プラグ 10-KQP
SUS316相当ボールバルブ10シリーズ専用SUS316ワンタッチ継手(SSPC)
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ プラグ KPP
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ プラグ KQB2P
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-G
メーカーSMC日本ピスコSMCSMCSMCSMC
通常価格244-2,008 -129 -151 -1,444 -1,762 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
本体材質PBTSUS316PPSUS304PBT+SUS303PBT+SUS303
周囲温度(℃)-5::60-5::150--5::150-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / チッ素ガス水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類その他形状ねじ取付 方向その他形状その他形状ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
その他形状プラグ-プラグプラグ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング