17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 本体材質

    • 標準(PBT)
  • ねじ部材質

    • 標準(黄銅)
  • 適用管継手サイズ(mm)

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(パッキンシール)

通常単価(税別)
670880
税込単価
737968
通常出荷日:6日目~9日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。・ワンタッチ着脱。・真空-10...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプタ:KQ2N(パッキンシール)の外形図

製品仕様

適用管継手サイズ
φd
接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
LAM最小穴径質量
g
φ41/8KQ2N04-01□P1227.622.49.12.54.4
φ61/8KQ2N06-01□P1227.622.49.144.6
1/4KQ2N06-02□P173123.410.1413.8
φ81/4KQ2N08-02□P1732.925.311.1611.8
3/8KQ2N08-03□P2134.927.313.1626.7
φ103/8KQ2N10-03□P2136.829.213.67.514.7

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

KQ2シリーズの構造

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シールリング

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

■主要部品材質

ボディC3604, PBT
スタッドC3604(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、Oリング、シールリングNBR

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじ部材質

適用管継手サイズ(mm)

接続ねじ

最小発注数量
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
4
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
4
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
1/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
6
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
6
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
8
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
1/4
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
8
3/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
8
3/8
10個
[標準(PBT)] PBT+黄銅
[標準(黄銅)] 黄銅
10
3/8
5個
[標準(PBT)] PBT+黄銅(無電解ニッケルめっき)
[標準(黄銅)] 黄銅(無電解ニッケルめっき)
10
3/8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
6日目
685
( 754 )
9日目
670
( 737 )
9日目
685
( 754 )
9日目
735
( 809 )
9日目
750
( 825 )
9日目
749
( 824 )
9日目
802
( 882 )
9日目
785
( 864 )
9日目
830
( 913 )
9日目
813
( 894 )
9日目
880
( 968 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減。
【用途】
・ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(パッキンシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKQ2シリーズは流体が水でも使えますか?
A
使用可能(ただし工業用)です。最高使用圧力は、サージ圧を含め1MPaまでです。
使用流体温度は0~40℃(凍結なきこと)です。
Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) / KG(金属部SUS303)
各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Q新KQ2シリーズで、ボディ色が黒のタイプはありますか?
A
KQ2の品番末尾に-X35で、ボディ色が黒になります。( 例:KQ2L08-02AS-X35 )

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(パッキンシール)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ スペアパーツ(GねじOリング)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ニップル KQ2N
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ニップル KQ2N
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ アダプタ KQ2N(シール剤付・シール剤無し)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格670-120 -545 -165 -200 -589 -
通常出荷日6日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状アダプタその他アダプタニップル異径ニップルアダプタ
種類ねじ・管ワンタッチ継手関連部品ねじ・管管・栓管・栓ねじ・管
接続種類RGM--R

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング