メカニカル部品技術窓口



単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 接続ねじ R | 型番 | H (六角対辺) | φD1注) | φD2 | L | I | A | M | P | Q | φO | φN | 有効断面積 mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||||||
| φ4 | 1/8 | KQ2UD04-01□P | 12 | 8.2 | 10.4 | 36 | 16.6 | 30.8 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 11.3 |
| 1/4 | KQ2UD04-02□P | 17 | 8.2 | 10.4 | 39.4 | 16.6 | 31.8 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 20.8 | |
| φ6 | 1/8 | KQ2UD06-01□P | 14 | 10.4 | 13.2 | 38.8 | 21 | 33.6 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 6 | 16.4 |
| 1/4 | KQ2UD06-02□P | 17 | 10.4 | 13.2 | 42.2 | 21 | 34.6 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 7.3 | 22.1 | |
□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき
注)φD1は最大径を意味します。
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シールリング | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
| ボディ | C3604, PBT |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング、シールリング | NBR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
749円 ( 824円 ) | 39日目 |
802円 ( 882円 ) | 9日目 |
785円 ( 864円 ) | 9日目 |
803円 ( 883円 ) | 9日目 |
994円 ( 1,093円 ) | 6日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 9日目 |
994円 ( 1,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,007円 ( 1,108円 ) | 9日目 |
小型・軽量化のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン。
・パッキンシール方式により、ねじ込み時間を大幅に削減。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~